Tilbage til oversigten

Lynstrømsafleder type 1 – til hver hovedfordeling

Lynstrømsafleder type 1 anvendes typisk i hovedfordelingen. I disse beskyttelsesenheder anvendes effektive komponenter, først og fremmest gnistgab.

Beskyttelse i en komplet pakke

Type 1-lynstrømsafleder FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS til anvendelse i alle lynbeskyttelsesklasser

FLASHTRAB SEC PLUS er type 1 lynstrømsafleder med netfølgestrømfri gnistgab. De mest effektive varianter i denne produktserie er beregnet til 440/690 V AC-netværk og er dermed ideelle til anvendelse i vindenergi- eller industrianlæg. Også til 230/400 V AC-netværk fås der et komplet produktprogram af type 1-lynstrømsafledere til 5-, 4- og 3-ledersystemer.

  • Installationsstedet er hoved- eller industrifordelingen i bygninger med udendørs lynbeskyttelse eller forsyning via en luftledning, også lige foran tælleren.
  • Komponenterne kan med deres høje isolationsmærkespænding anvendes internationalt.
  • Den høje kortslutningseffekt samt det netfølgestrømfri gnistgab muliggør anvendelse i lavstrømsanlæg med høje kortslutningsstrømme.
  • FLASHTRAB SEC PLUS opfylder med sin høje afledningsevne kravene til anvendelse i alle lynbeskyttelsesklasser.
  • Kan uden forsikring anvendes til en mærkestrøm på hovedsikringen på op til 315 A.

Fortrådning og opmærkning

Drejelige type 1-afledere FLT-SEC-P-T1  

Aflederen kan drejes 180°

FLASHTRAB SEC PLUS er symmetrisk opbygget. Stik og grunddele kan således drejes 180°.

Det betyder følgende:

  • Installationen er særdeles enkel.
  • Tilslutningerne ligger altid på den rigtige side, lige meget om tilførselsledningen tilføres fra oven eller fra neden.
  • Ledningslængderne er minimale.
  • Den store mærkningsflade kan altid læses.

De dobbelte klemmesteder i hver kanal gør en gennemgående fortrådning med V-form mulig.

Isætning og udtrækning

Nem isætning og udtrækning af beskyttelsesstik  

FLASHTRAB SEC PLUS: nem at sætte i og trække ud

En stor fordel ved FLASHTRAB SEC PLUS: Alle afledere er gennemgående stikbare, inklusive N-PE-gnistgabet.

  • Træk bare stikket til isolationsmålinger. Omstændelig af- og påkobling bortfalder.
  • Ved uventede overbelastninger af enkelte beskyttelsesstik, for eksempel ved ekstrem energiladede lynnedslag, udskifter du det pågældende stik hurtigt og billigt.
  • Tilbagevendende kontroller af overspændingsbeskyttelsen klarer du hurtigt og enkelt med vores CHECKMASTER 2.

Komfortabel overvågning

Statusvisning og fjernmelding af type 1-lynstrømsafleder  

Statusvisning direkte ved beskyttelsesstikket

Alle beskyttelsesstiers driftstilstand fra FLASHTRAB SEC PLUS overvåges.

I tilfælde af fejl bliver L-N-stikket adskilt termisk. En tydelig signalisering sker direkte ved modulet, uden energiforbrug.

Samtidig virker overvågningen på en potentialefri skiftekontakt. Dermed kan en servicevenlig fjernmelding realiseres.

Det betyder for dig: Lad aflederens tilstand blive vist der, hvor det passer dig bedst.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Service

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk