nyhed
Effektive beskyttelsesenheder med lave beskyttelsesniveauer yder en optimal beskyttelse til dine MSR-applikationer.
I anvendelser inden for måle-, styre- og reguleringsteknikken bliver et stort antal sensorer og aktorer overvåget og styret. Et svigt på grund af overspændinger kan have alvorlige konsekvenser. Vores overspændingsbeskyttelse tilbyder dig en optimal løsning til alle dine applikationer og hjælper på den måde med at undgå anlægssvigt.
TERMITRAB complete er verdens smalleste overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken. Med produktfamilien får du et komplet system-kit. Det spænder fra den enkle, 1-trins overspændingsbeskyttelse til stikbare varianter i flere trin med knivskille, signalering og mulighed for fjernmelding.
De smalleste overspændingsafledere er kun 3,5 mm i bredden. Dermed opnås en pladsbesparelse på op til 50% i forhold til installationer i 7-mm-konstruktioner.
Beskyttelsesenhederne i familien TERMITRAB complete har mekanisk signalering, som uden ekstra hjælpeenergi viser beskyttelsesenhedernes status. Fjernmeldingsmoduler, der fås som ekstraudstyr, overvåger op til 40 beskyttelsesenheder optisk. Ved termisk overbelastning transmitterer fjernmeldingsmodulerne status som en samlet meddelelse via en potentialfri kontakt, f.eks. til kontrolrummet.
TERMTIRAB complete har med sine mange egenskaber en optimal løsning til næsten alle applikationer inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik.
TERMITRAB complete yder overspændningsbeskyttelse med en bredde på kun 3,5 mm. Det muliggøres bl.a. af den innovative Push-in tilslutningsteknik samt anvendelse af ekstra flade kredsløbselementer. Også beskyttelsesenhederne med en bredde på 6 mm omfatter en hidtil enestående varians af koblingsvarianter og egenskaber.
Beskyttelsesenhederne fra produktfamilien TERMITRAB complete er forsynet med en overbelastningssikring. En adskilleindretning sørger for en sikker driftsadfærd ved termisk overbelastning. I tilfælde af overbelastning udløser adskilleindretningen og signalerer dette mekanisk på beskyttelsesenheden. Efter ønske kan du transmittere status for op til 40 tilstødende beskyttelsesenheder til kontrolrummet via fjernmeldemodulerne, der fås som ekstraudstyr.
Afhængigt af typen af stillede krav har du i TERMITRAB complete en optimalt egnet overspændingsafleder. Fra det ultrasmalle modul til analoge og digitale grænseflader med en bredde på kun 3,5 mm til stikbare beskyttelsesenheder i flere trin med integreret knivskille, statusvisning og mulighed for tilvalg af fjernmelding.
Ved produktvarianterne med integreret knivskille kan signalledningen blot afbrydes. Således installeres f.eks. ved installationen fieldsiden og kontrollersiden uafhængigt af hinanden med åben knivskille. Signalet bliver først aktivt, når skilleknivene lukkes. Også ved vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af sløjfemodstande, er den integrerede knivskille til stor hjælp.
De stikbare varianter kan i tilfælde af vedligeholdelse udskiftes hurtigt og nemt uden indgriben i fortrådningen. Her afbrydes målesignalet ikke, og der sker ikke nogen forvanskning af måleresultaterne. Ved regelmæssige lynbeskyttelsesprøvninger kontrolleres de stikbare beskyttelsesenheder ganske enkelt med CHECKMASTER 2. Så kan prøvningsresultaterne dokumenteres ifølge standarden, samtidig med at der sker en forebyggende vedligeholdelse. Den mekaniske kodning forhindrer, at beskyttelsesstik byttes om ved en fejl.
Også til beskyttelse af signaler i egensikre strømkredse med beskyttelsesmåden Ex i kan TERMITRAB complete levere den passende løsning. Indsættelsen af modulet til overspændingsbeskyttelse påvirker ikke egenskaberne i den egensikre strømkreds. Indbygning er tilladt i Ex-zone 1, Ex-zone 2 eller i Non-Ex-området. Videreledning af signalerne er tilladt indtil Ex-zone 0. Artiklerne er godkendt iht. ATEX og IECEx.
PLUGTRAB PT-IQ er et system, der består af forsynings- og fjernmeldemodul samt de egentlige overspændingsafledere. Modulet forsyner beskyttelsesenhederne og giver samlet fjernmelding til op til 28 beskyttelsesenheder.
Især flertrins-fjernmeldingen og -signaliseringen af beskyttelsesenheden kan fremhæves. Således bliver hver spændingsbegrænsende komponent i effektafbryderen overvåget intelligent.
Et gult statussignal melder, at effektgrænse er nået pga. hyppige overspændinger. Beskyttelsesenhederne er stadig funktionsdygtige. Dit anlæg beskyttes fortsat. Udskiftning anbefales for at undgå unødvendig service.
SURGETRAB er overspændingsafledere til alle gængse standardsignaler, som fastgøres direkte på sensorhovedet med tilslutningsgevind. Denne monteringsmåde sparer tid og penge, en ekstra tilslutningskasse til indbygning af overspændingsbeskyttelsen er overflødig.
Der kan vælges mellem forskellige tilslutningsvarianter til genemgående og parallel fortrådning. Hermed tilsluttes beskyttelseskredsen serieforbundet eller parallelt i forhold til måleværdifølerens grænseflade. Til varianten til parallelfortrådning kræves et ekstra tilslutningsgevind på sensorhovedet.
Phoenix Contact tilbyder dig innovative komponenter til overspændingsbeskyttelse, som opfylder alle krav inden for MSR-teknikken.
TERMITRAB complete | PLUGTRAB PT-IQ | PLUGTRAB PT | LINETRAB | SURGETRAB | |
---|---|---|---|---|---|
Stikbar | x | x | x | - | - |
Statusvisning | x (mekanisk) | x (flere trin) | - | - | - |
Fjernmelding | (valgfrit) | x | - | - | - |
Låseanordning | x | x | - | - | - |
Egensikker variant | x | x | x | x | x |
Modulbredde | 3,5 mm / 6,2 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 6,2 mm | 137 mm / 79 mm |
Tilslutningsteknik | Push-in / skrue | Push-in / skrue | Skrue | Skrue | Ledninger |
Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.
Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikkenEnkel opbygning og hurtig fortrådning med den intelligente overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT.
Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.
Luk
"$pageName" på