Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Highspeed-beskyttelse

Highspeed-beskyttelse

Sørg for at sikre dig: Hurtige signaler har især brug for en ting – en beskyttelse, som reagerer meget hurtigt.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

  • Produktliste bussystemer
    Bussystemer

    Universel overspændingsbeskyttelse uden signalindflydelse for informations- og datateknikken.

  • Produktliste telekommunikation
    Telekommunikation

    Overspændingsbeskyttelsesenheder med koblinger, specielt konstrueret til kravene til digitale og analoge telekommunikationsanlæg.

Søg i Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Tænk over det. Signalgrænseflader er særdeles følsomme over for overspændinger. Gør derfor brug af vores overspændingsbeskyttelse med effektive og hurtigt reagerende komponenter. Med det rigtige valg betyder det: lav dæmpning og samtidig høj båndbredde.

Dine fordele

  • Overholdelse af alle standarder – både for overspændingsbeskyttelse og for highspeed-netværk
  • Beskyttelse af alle gængse applikationer og signaler med det komplette produktprogram
  • Alsidig anvendelse med applikationsrelaterede konstruktioner og tilslutningsteknikker
  • Enkel kontrol med stikbar afleder

DATATRAB DT – universel beskyttelse af informationsteknik

DATATRAB DT fra Phoenix Contact: beskyttelse til mange IT-applikationer  

Produktfamilien DATATRAB

Produktfamilien DATATRAB DT fra Phoenix Contact tilbyder dig beskyttelse til mange anvendelser:

  • Highspeed-netværke op til 10-Gigabit-Ethernet
  • Net med RS-485-grænseflade
  • Analoge og digitale grænseflader til telekommunikation, inklusive DSL

Du får al overspændingsbeskyttelse systemkonform med den tilhørende tilslutningsteknik.

Varianten DT-LAN-CAT.6+ behersker forskellige dataprotokoller med de højeste overførselsrater: som Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring samt DS1.

DATATRAB kan du valgfrit anvende som adapter eller som bæreskinnemodul.

Typiske anvendelsesområder

IT-overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact  

Anvendelse af DATATRAB

Beskyttelsesenheder til informationsteknikken kan opdeles i to områder:

  • Datagrænseflader
  • Telekommunikationsapplikationer

Datateknikken arbejder med meget små spændinger og høje overførselsrater. Telekommunikationssystemer derimod udnytter på grund af kabelinfrastrukturen lavere dataoverførselsrater i forbindelse med højere spændinger.

PLUGTRAB PT-IQ til datagrænseflader

PLUGTRAB PT-IQ også til datagrænseflader  

Intelligent overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ

Den intelligente overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ beskytter nu også dine dataledninger sikkert mod overspænding. Effektafbrydelsen er specielt tilpasset til HF-anvendelser. Herved overvåges alle effektafbryderens spændingsbegrænsende komponenter permanent.

Din fordel: Allerede eksisterende beskadigelser på grund af hyppige overspændinger opdages og meldes. Takket være flertrins-statusvisningen kan du hele tiden se aflederens status:

  • Rød= udskiftning nødvendig
  • Gul = udskiftning anbefales
  • Grøn = afleder i orden

Via kontrolleren kan der realiseres en fællesfjernmelding over alle tilsluttede beskyttelsesenheder. Du kan vælge mellem en normal skruetilslutning og den komfortable push-in-tilslutningsteknik.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Service


Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik og telekommunikation

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til informationsteknik og telekommunikation.


Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik og data

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til informationsteknik og data.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk