Overspændingsbeskyttelse til NEMA-systemer

VAL-US med 4 stik

UL-listet overspændingsbeskyttelse

Særlige krav kræver særlige produkter, VAL-US tilbyder løsningen til NEMA-systemer

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Kategorier

Søg i Overspændingsbeskyttelse til NEMA-systemer

Vis alle produkter i denne kategori

I Nordamerika og i andre områder i verden anvendes strømforsyningssystemer med spændinger og netformer, som til dels adskiller sig markant fra IEC-systemerne. Disse netformer betjenes med produkterne fra VAL-US-serien. VAL-US-serien omfatter en lang række koblingskonfigurationer, bl.a. til Split-Phase, Wye, High-Leg Delta og Corner-Grounded Delta-systemer.

Dine fordele

  • Enkel integrering i eksisterende applikationer takket være UL-Open Type 1 Listed
  • Fås til alle gængse netkonfigurationer iht. NEMA
  • Enkel overvågning af systemtilstanden takket være lokal statusvisning og fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2

Open Type 1 Listed overspændingsbeskyttelse iht. UL 1449

Overspændingsbeskyttelse til NEMA-systemer  

Overspændingsbeskyttelse til NEMA-systemer

VAL-US kan tilbyde det største udvalg i UL-listede "Open Type" overspændingsafledere (SPD'er) på verdensplan. "Open Type", også kaldet "Open Terminal", er en i UL 1449 nyindført kategori af overspændingsafledere. Denne nye kategori muliggør en UL-Listed-Approbation for overspændingsafledere, der kan monteres på bæreskinner. UL-Open Type 1 Listed Approbation fra VAL-US-serien gør det markant nemmere for inspektører at godkende og frigive installationer og anlæg.

Produktprogrammet

Omfattende produktprogram til alle netformer  

Omfattende produktprogram til alle netformer

Produktlinjen VAL-US omfatter stikbare overspændingsafledere til installationer og anlæg i Nordamerika og Mexico. Disse artikler finder tillige anvendelse i regioner, der anvender netformer efter NEMA-standarden. Med til stikkenes intelligente design hører en rude med optisk statusvisning. Overbelastede stik opdager du således umiddelbart på stedet. Der rådes over en fjernmeldekontakt til fjernvedligeholdelse. Grunddel og tilhørende stik er indbyrdes kodede. Dette forhindrer fejludskiftning eller manipulering ved vedligeholdelsesarbejde. VAL-US-serien omfatter en lang række koblingskonfigurationer, såvel for gængse systemer såsom 120/240 V Split-Phase og 277/480 V Wye, som for specielle netformer såsom 120/208/240 V High-Leg Delta og Corner-Grounded Delta.

VAL-US produktpræsentation på messe

Præsentation af produktfamilien VAL-US

Produkterne i produktfamilien VAL-US er UL Listed og dermed optimale til anvendelse på det amerikanske marked. Lad vores produktchefer fortælle dig om fordelene ved denne produktfamilie.

Hurtigt valg af de mest gængse netformer i USA

3-phase Wye - systemspænding (faser)Navn (varenummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - systemspænding (faser)Navn (varenummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systemspændingNavn (varenummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systemspændingNavn (varenummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Yderligere informationer