Afisolerings- og crimpautomater

Afisolerings- og crimpautomat

To funktioner – et apparat

Afisolering og crimpning i én arbejdsgang. Omstilling til andre tværsnit foregår enkelt og hurtigt.

Tilbage til Automater

Kategorier

Søg i Afisolerings- og crimpautomater

Vis alle produkter i denne kategori

Mobil eller stationær – afisolerings- og crimpautomater fra PHOENIX CONTACT er ekstra hurtige. På kun et sekund får du en ren konfektioneret leder.

Dine fordele

  • Hurtigt tværsnitsskifte takket være modulær opbygning
  • Lav cyklustid, da delprocesserne er afstemt efter hinanden
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play

Kompakt og bærbar – til båndvare

Afisolerings- og crimpautomat CF 3000  

Afisolerings- og crimpautomat CF 3000

Til mobil anvendelse kan du bruge den kompakte afisolerings- og crimpautomat CF 3000. Med dette apparat bearbejdes løse terminalrør i båndvareudgave hurtigt og sikkert.

I kun en arbejdsgang bliver lederen afisoleret og efterfølgende udstyret med et terminalrør.

Inden for et minut omstilles automaten til forskellige tværsnit.

  • Til isolerede terminalrør i tværsnitsområdet 0,25 til 2,5 mm2
  • Kan inden for et minut omstilles til forskellige tværsnit
  • Kan også anvendes ved skiftende arbejdspladser takket være den kompakte og lette konstruktion

Robust og stationær – til massevare

Afisolerings- og crimpautomat CF 1000  

Afisolerings- og crimpautomat CF 1000

Den stabile og robuste afisolerings- og crimpautomat CF 1000 kan anvendes til forarbejdning af store mængder.

I kun en arbejdsgang bliver lederen afisoleret og efterfølgende udstyret med et terminalrør. Med denne automat kan op til 1.200 ledere forarbejdes i timen.

  • Til isolerede terminalrør i tværsnitsområdet op til 10 mm2
  • Hurtig omstilling til forskellige tværsnit takket være modulær konstruktion
  • Integreret tæller til mængdeoverblik

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11