Tilbage til oversigten

Anvendelse

Anvendelsesområder

Styringsmodul  

Styringsmodul

Udvikler, projekterer og markedsfører du maskiner og anlæg med stor geografisk udbredelse? Så er du på det rigtige sted.
Med DUPLICON-produktprogrammet fra Phoenix Contact kan du fordele energi universelt og med kun få komponenter. Takket være stikbarheden kan alle ledninger bekvemt færdigkonfektioneres og hurtigt sættes sammen i anlægget.
Du kan f.eks. installere de stabelbare tilslutningsstik hos følgende energiforbrugere:

  • Drev
  • Radiatorer, sprøjtestøbemaskiner
  • Hydrauliske og pneumatiske energikilder
  • Kompressorer
  • Pumper
  • Projektører
  • Transformatorer
  • Konvertere

Stationær energifordeling

Stationær energifordeling med DUPLICON  

Stationær energifordeling med DUPLICON

Til den stationære energifordeling får du med DUPLICON to alternativer:

  • T-boks: Kontaktindsatsen installeres fast ved siden af energiforbrugeren. Kabelafgangen i siden er vilkårligt stikbar i fire retninger.
  • Direkte enhedstilslutning: Denne er under alle omstændigheder den mest gunstige variant, men forudsætter en konstruktiv integration.
    • Adskilt stikbarhed for ledninger ved idriftsættelsen
    • Afbrydelsesfri enhedsudskiftning i senere servicetilfælde

Stabelbar energifordeling

Stabelbar energifordeling med DUPLICON  

Stabelbar energifordeling med DUPLICON

Til stabelbar energifordeling kan du vælge en DUPLICON-stabelfordeler. Det giver dig væsentlige fordele:

  • Takket være muligheden for kaskadekoblinger kan energifordelingen færdigkonfektioneres.
  • Plug & Play betyder hurtig og sikker idriftsættelse.
  • I servicetilfælde adskilles hovedenergistrengen afbrydelsesfrit fra forbrugeren, og anlægget kører videre.
  • DUPLICON er ligeledes velegnet som motorstik. Den kvadratiske udformning giver mulighed for forskellige kabeludgangsretninger.
  • Den vibrationssikre aflåsning modstår de barskeste anvendelsesbetingelser.

Tilbage til oversigten
Stabelbar energifordeling