Stabelbar energifordeling

Stapelbar energifordeling

Kompakt energifordeling

Fleksibel energiforsyning til dit anlæg i kompakt konstruktion.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

Søg i Stabelbar energifordeling

Vis alle produkter i denne kategori

Skal du udvide dit anlægs energiforsyning på meget lidt plads? – Brug de stabile og stabelbare DUPLICON-stik fra Phoenix Contact.

Dine fordele

  • Høj sikkerhed pga. kapslingsklasse IP67 og undertrykkelse af elektromagnetiske fejl
  • Fleksibel udvidelse af anlægget takket være stabelbare huse
  • Besparelse af et komplet rangerniveau pga. direkte printpladetilslutning
  • Fleksibel kabeludgangsretning takket være kvadratisk huskonstruktion

Stabling – men i system

Systemopbygning DUPLICON  

Systemopbygning DUPLICON

Vær fortsat fleksibel: Udnyt fordelene ved det stabelbare system DUPLICON. Med sine kun få komponenter er det yderst praktisk og nemt at bygge sammen.

  • Printkortkontaktindsats – energiforsyning direkte fra printkortet til flere tilslutningsstik
  • Robuste indbygningshuse – også til optagelse af flere stabelhuse
  • Stapelbar kontaktindsats – med skruetilslutning til ledningstværsnit på 0,2 mm² til 4 mm² (ledningstværsnit op til 6 mm² uden terminalrør)
  • Stabelhus – tre kabeludgangsretninger takket være den kvadratiske udformning
  • Aftagelig endeplade – kontrollér også dit anlægs energiforsyning i tilsluttet tilstand

Udvid dit eksisterende anlæg på kun få minutter: Løsn endeplade, sæt flere stik i – færdig!

Kontaktindsatse

DUPLICON-kontaktindsatse  

DUPLICON-kontaktindsatse

Med stabelbare kontaktindsatse kan du forme talrige anvendelser. Her egner de modulære kontaktindsatse sig særligt til anvendelse på drev.

  • Husets kvadratiske udformning giver fleksibilitet mht. kabeludgangsretninger.
  • Den absolut vibrationssikre bøjleaflåsning modstår de barskeste anvendelsesbetingelser.
  • Kravene i banestandarden EN 50155 opfyldes.
  • Modulmontagerammerne er konstrueret med forkontakterende PE-kontakter og kan optage op til 3 modulære kontaktindsatse fra standardprogrammet.
  • Husene råder over 1 eller 2 kabelindgange i forskellige størrelser afhængigt af ledningsindføringen.

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Stabelbar energifordeling

Pladsbesparende og fleksibel energifordeling.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk