Tilbage til oversigten

Kabelføring

Kabelføring med hybridledninger

Kabelføring med hybridledninger  

Kabelføring med hybridledninger

Det enkleste eksempel er indføring af en ledning pr. stabelhus. Ved hjælp af en M25-udvidelsesforskruning kan ledninger med en diameter på op til 21 mm tilsluttes.

Kabelføring med adskilte ledninger

Kabelføring med adskilte ledninger  

Kabelføring med adskilte ledninger

Nem indføring af flere ledninger: Med kabelforskruninger med to boringer kan du føre tynde Power- og 24 V-ledninger adskilt ind i et stabelhus.

Kabelføring med ledninger modsat hinanden

Kabelføring med ledninger modsat hinanden  

Kabelføring med ledninger modsat hinanden

Kabel med stor diameter kan du nemt føre ind i huse med to kabelindgange. Nu kan du f.eks. kombinere en Power-ledning med en AS-Interface-ledning eller en PROFIBUS-ledning.


Tilbage til oversigten
Stabelbar energifordeling