Tilbage til oversigten

Konstruktion af energifordelingen

Vælg ud fra 3 muligheder grundlaget for din energifordelings konstruktion.

Indbygningshuse til væggennemføring

DUPLICON-indbygningshuse til væggennemføring  

DUPLICON-indbygningshuse til væggennemføring

Til direkte printpladetilslutning skal du anvende et indbygningshus, der er åbent i bunden. Med kontaktindsatsene til 180°- eller 90°-printpladetilslutning sparer du et komplet rangerniveau.
Til tilslutning af komponenterne skal du bruge stabelhuse.
Tilslutningen danner altid endeplade, der kan tages af. Også i tilsluttet tilstand kan du dermed nemt kontrollere energiforsyningen.

Basishuse

Basishuset DUPLICON  

DUPLICON basishuset

Brug det basishus, der er lukket forneden, hvis du ikke har behov for væggennemføring.

Din anvendelse er dermed universelt stikbar fra forsyning til forbruger.

Tilslutningen danner altid endeplade, der kan tages af. Også i tilsluttet tilstand kan du dermed nemt kontrollere energiforsyningen.

T-boks-huse

DUPLICON T-boks-huse  

DUPLICON T-boks-huse

Benyt T-boks-huset til elektriske forgreninger. Kontaktholderen i T-boksen har to tilslutninger pr. pol. Takket være stablingsfunktionen kan der kaskadekobles yderligere 1-2 forgreninger.
Tilslutningen danner en endeplade eller et koblingshus, som kan tages af. For at kontrollere energiforsyningen, tages endepladen blot af.


Tilbage til oversigten
Stabelbar energifordeling