Fjederkrafttilslutning

Gennemprøvet vibrationssikkerhed

Gennemprøvet vibrationssikkerhed

Forbind lederen vibrationssikkert, gastæt og langtidsstabil – med den fjedrende lederkontaktering.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Fleretageklemmer
    Fleretageklemmer

    Nem fordeling af potentialet under begrænsede pladsforhold. Ved fleretageklemmer bliver fortrådningen nem.

  • Flerlederklemmer
    Flerlederklemmer

    Med flerlederklemmer fordeles potentialet let og forskellige ledertyper eller tværsnit tilsluttes sikkert.

  • Gennemføringsklemmer
    Gennemføringsklemmer

    Fleksibel brokobling og nem opmærkning med kompakte gennemføringsklemmer.

  • Hybridklemmer
    Hybridklemmer

    Kombiner tilslutningsmåderne i en hybridklemme, og udnyt fortrinene ved den aktuelle teknik.

  • Installationsklemmer
    Installationsklemmer

    Særligt lille konstruktion, nem montering og fri kombination – det er de tydelige fordele ved installationklemmerne til bygningsteknikken.

  • Jordklemmer
    Jordklemmer

    Hurtig oprettelse af PE-forbindelser: Jordklemmerne monteres helt enkelt på bæreskinnen.

  • Komponentklemmer
    Komponentklemmer

    Løse koblingsopgaver individuelt, fleksibelt og overskueligt – med passende komponentklemmer.

  • Mini- og mikroklemmer
    Mini- og mikroklemmer

    Små klemmer med høj funktionalitet: komfortabel fortrådning, mærkning og mulighed for flerledertilslutninger.

  • Motortilslutningsklemmer
    Enkel motortilslutning

    Plads- og tidsbesparende fortrådning af dine motorer.

  • Måleværdikonverter-skilleklemmer
    Måleværdikonverter-skilleklemmer

    Opbyg måleværdikonverter-kredsløb individuelt og omkostningsbesparende. Stikbare løsninger bringer flere tekniske fordele.

  • Sensor-/aktuatorklemmer
    Sensor-/aktuatorklemmer

    Signalniveau, potentialfordeling og jordlederfunktion forenet i én klemme – den bedste løsning til konstruktion af styringer.

  • Sikringsklemmer
    Sikringsklemmer

    Alsidige klemmer til sensorteknik og maskinstyring: Sikring af komponenter, fordeling af potentiale og hurtig identificering af fejl.

  • Skille- og knivskilleklemmer
    Skille- og knivskilleklemmer

    Skil strømkredse og identificér straks forstyrrelser. Derudover fås forskellige funktionsstik til individuel bestykning.

  • Stikbare klemmer
    Stikbare klemmer

    Effektiv kontakt og fingersikker forbindelse – det er smarte kendetegn ved stikbare klemmer.

  • Stærkstrømsklemmer
    Stærkstrømsklemmer

    Du kan nemt, sikkert og hurtigt fortråde store ledertværsnit op til 150 mm²

Søg i Fjederkrafttilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Ved høj vibrationsbelastning – i baneindustrien, ved vindkraftanlæg eller inden for maskinkonstruktion – er der brug for den højeste kontaksikkerhed. Med fjederkrafttilslutningen får du en konstant forbindelse: Uafhængig af brugeren udøver fjederkraften altid den samme kraft på lederen.

Dine fordele

  • Ingen tværsnitsreducering ved anvendelsen af ledere med terminalrør
  • Færre logistikudgifter, da tilbehøret er ensartet
  • Omfattende tilbehør: standardiseret til brokobling, prøvning og opmærkning

Fjedrende ledningstilslutning

Fjederkrafttilslutningens funktionsmåde  

Pålidelig kontakt og kompakt konstruktion

Fjederkrafttilslutning fra Phoenix Contact er med fronttilslutningen meget komfortabel:

  1. Åbn klemmestedet med en standard-skruetrækker.
  2. Læg lederen ind i klemmestedet og fjern skruetrækkeren. Lederen kontakterer automatisk.

En stor kapacitet trods en samtidig kompakt konstruktion – det er endnu en fordel ved den patenterede fjederkraftteknik. Sådan kan du også fortråde ledere med mærketværsnit med eller uden terminalrør. Alle typer kobberledere op til 35 mm² kan du klemme uden forbehandling.

Dobbelt funktionsskakt

Rækkeklemmer med broer  

Nem potentialfordeling med kortslutningsbroer

Forbind op til 50 rækkeklemmer i en enkel arbejdsgang – med 2- til 50-polede broer.

Og der er mere: Du kan i den dobbelte funktionsskaft føre to potentialer parallelt gennem et klemmested. Afklip enkelte tunger fra standardbroen – sådan er en overspringende brokobling etableret. For at tydeliggøre dette kan kontaktpunkterne mærkes yderligere.

God plads til opmærkning

Opmærkning af klemmestederne  

Effektiv arbejde med entydig opmærkning.

Den entydige opmærkning af klemmestederne er en forudsætning for en sikker og tidsbesparende installation. Foruden den overskuelige opmærkning i midten af rækkeklemmerne kan alle de enkelte klemmesteder også opmærkes separat.

Høj kvalitet

En klemmes komponenter: metaldele og plastdele  

Metal- og plastdele i høj kvalitet

Pålidelige forbindelser – det er vores krav. Nøglen til det er vores produkters kvalitet. Det begynder ved valget af materialer.

Metaldele af korrosionsfri kobberlegeringer i høj kvalitet:

  • god elektrisk ledningsevne
  • lav opvarmning
  • overfladen beskyttes af et blyfrit galvanisk nikkel- eller tinlag
  • fjederelement af krom-nikkel-fjederstål med stor trækstyrke

isoleringshus af elastisk og slagfast plast:

  • genanvendelig, halogenfri og UV-bestandig
  • god trope- og termitbestandighed
  • driftstemperatur op til 130 °C
  • høj kemisk bestandighed
  • fremragende aldringsegenskaber
  • certificering i henhold til UL 94 for brændbarhedsklasse V0