Omdrejningstal- og stilstandsdetektor

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor

Sikker og kompakt overvågning af omdrejningstal

Omdrejningstal- og stilstandsdetektoren overvåger roterende dele og frakobler på en sikker måde i nødstilfælde.

Tilbage til Sikkerhedsafbrydere

Kategorier

Søg i Omdrejningstal- og stilstandsdetektor

Vis alle produkter i denne kategori

Bag for høje hastigheder gemmer der sig farer for både mennesker og maskine. Med omdrejningstal- og stilstandsdetektoren i form af PSRmotion fra Phoenix Contact kan du hurtigt og sikkert frakoble i nødstilfælde.

Dine fordele

  • Den kompakte konstruktion giver en pladsbesparelse på op til 75 %
  • Nem at konfigurere v.h.a. knapper på produktet eller med softwaren PSRmotion
  • Maksimal kompatibilitet takket være bevægelsesovervågning med alle gængse sensortyper
  • Maksimal manipulationsbeskyttelse gennem innovative beskyttelsesmekanismer
  • PSRmotion-omdrejningstal- og stilstandsdetektorer er en del af COMPLETE line-systemet

Kompakt omdrejningstal- og stilstandsdetektor

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSRmotion  

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSRmotion

Med den kombinerede omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSR-MM30 kan du ud over stilstanden overvåge op til tre forskellige driftstyper. Takket være den pålidelige målemetode sikrer PSR-MM30 en høj anlægsoppetid.

  • Modulbredde 22,5 mm
  • Kompatibel med moderne Safety-encodere op til SIL 3
  • Bevægelsesregistrering via encoder eller nærhedsføler
  • Tvangsførte relæudgange, parametrerbare signaludgange
  • Live-monitoring med softwaren PSRmotion
  • Idriftsættelse via USB-tilslutning
  • Kompatibel med sikkerhedsafbryder PSRswitch takket være integreret sikkerhedsdørovervågning
  • Op til PL e og SIL 3

Live-monitoring via software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion til den kompakte omdrejningstal- og stilstandsdetektor

Med PSRmotion-softwaren kan omdrejningstal- og stilstandsdetektoren PSR-MM30 nemt tages i drift, parametreres og overvåges.

I live-målemodus kan du visualisere din maskines bevægelsesprocesser.

Du kan downloade den Windows-baserede software gratis. Adaptering af softwaren sker så via en USB-grænseflade.

Ultrakompakt stilstandsovervågning uden ekstra sensorer

Sensorfri stilstandsdetektor PSRmotion  

Den ultrakompakte stilstandsdetektor PSRmotion kræver ikke ekstra sensorer

Med den smalle stilstandsdetektor PSR-MM25 overvåges maskinstilstand uden brug af ekstra sensorer, og med enheden styres f.eks. også en låseanordning. For at kunne registrere stilstand evalueres den inducerede spænding i motorviklingen.

  • Modulbredde 12,5
  • Enkel idriftsættelse v.h.a. konfigurationsknapper
  • Kan anvendes til maskiner med og uden frekvensomformer
  • Tvangsførte relæudgange, to signaludgange

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk