Specialtilslutning

Alsidig, men altid unik

Alsidig, men altid unik

Blandt produkterne til specialtilslutning har vi også en klemme, der passer til dit særlige tilfælde.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Produktliste TERMI-POINT®-tilslutning
    TERMI-POINT-tilslutning

    Specialklemmer med en eller flere etager med TERMI-POINT®-tilslutning. Også i kombination med skruetilslutning.

  • Rangertavle
    Rangertavle

    Rangér signaler sikkert med et innovativt farvestyresystem med op til 20 % mere pakningstæthed.

Søg i Specialtilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Specialtilslutningsklemmerne fra Phoenix Contact er præcis så unikke som dine krav. Fra trafikteknik til procesteknik – vi har den passende løsning til dig.

Dine fordele

  • Spar tid og plads med flerledertilslutning
  • Vedligeholdelsesfri skruetilslutning takket være "Reakdyn-princippet"
  • Fleksibel anvendelse, da fladstiktilslutningen fås i flere størrelser
  • Nem tilslutning af flere ledere med TERMI-POINT®-tilslutning

Spadestiktilslutning

Klemmer med spadestiktilslutning  

Særlig pladsbesparende: Spadestiktilslutning

Spadestiktilslutninger er den optimale løsning til trange pladsforhold. Husvæggene rager kun lidt ud over metaldelene. Således kan du fæstne kabelkanaler tæt på klemrækken og dermed spare meget plads.

De slidsede stik kan du benytte alt efter behov. I stedet for en 6,3 mm fatning kan du også skubbe en fuld isoleret eller to blanke 2,8 mm fatninger på.

TERMI-POINT®-tilslutning

Klemmer med TERMI-POINTsup®/sup-tilslutning  

Optimal til adskillige tilslutninger: TERMI-POINT®

Til ranger- og fordelerniveauerne på processtyringsanlæg tilbyder Phoenix Contact klemmer og rangerforbindere med TERMI-POINT®-tilslutning.

TERMI-POINT®-varianterne er forskellige alt efter stiftens position i forhold til klemmen:

  • Stifter placeret på langs til klemrækker monteret lodret
  • Stifter placeret på tværs til vandret monterede klemrækker
  • Der kan skydes op til tre tilslutninger på en stift

 

Rangertavle

Rangertavler  

Rangertavle

Standardrangertavlerne PTMC leverer grundet deres udformning meget høj signaltæthed ved rangering på automatiseringsområdet. Den modulære, poltalnøjagtige konstruktion med farvemæssigt arrangerede matrixelementer sikrer overskuelig og fejlfri fortrådning. Enkeltelementerne fås i elleve farver.

Høj kvalitet

En klemmes komponenter: metaldele og plastdele  

Metal- og plastdele i høj kvalitet

Pålidelige forbindelser – det er vores krav. Nøglen til det er vores produkters kvalitet. Det begynder ved valget af materialer.

Metaldele af korrosionssikre kobberlegeringer, som er bestandige over for spændingsrevner:

  • ingen elementdannelse ved fugt
  • sikre kontaktbetingelser
  • ringe opvarmning pga. god elektrisk ledningsevne
  • overfladen beskyttes af et blyfrit galvanisk nikkel- eller tinlag

Isoleringskabinet af elastisk og slagfast plast:

  • genanvendelig, halogenfri og UV-bestandig
  • god trope- og termitbestandighed
  • driftstemperaturer op til 130°C
  • høj kemisk bestandighed
  • fremragende aldringsegenskaber
  • certificering i henhold til UL 94 for brændbarhedsklasse V0

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk