Skillegnistgab

Lynbeskyttelse til pipelines

Lynbeskyttelse til pipelines

Beskyt din isoleringsflange mod at blive ødelagt af overspændinger.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

Søg i Skillegnistgab

Vis alle produkter i denne kategori

Undgå fejl, nedetider eller lækager på pipelines og beskyt den sarte isoleringsflange mod overslag. Skillegnistgabet afleder overspændinger sikkert og sørger således for en gnidningsløs drift af pipelinen.

Dine fordele

  • Maksimal beskyttelse gennem opfyldelse af den højest mulige lynbeskyttelsesklasse, nemlig H
  • Lang levetid i ekstreme omgivelser pga. fremragende korrosionsbestandighed
  • Optimal beskyttelse, indkoblingsspændinger afstemt efter isoleringssæt til flanger
  • Kan anvendes alsidigt pga. sine godkendelser i hele verden på Ex-området

Potentialudligning lynbeskyttelse til pipelines

Isoleringsflange med skillegnistgab  

Isoleringsflange med skillegnistgab

Lang driftstid er uundværlig for økonomisk drift af pipelines. For at beskytte mod rust anvendes der aktive systemer til korrosionsbeskyttelse. Disse kræver ved regulær drift isolering af metalrørene mod jordpotentialet.

For at beskytte rørisoleringen og isoleringsflangerne mod beskadigelser pga. overspændinger anvendes der skillegnistgab. Hvis der opstår overspænding, bliver skillegnistgabet lavohmsk og afleder spændingen. Således garanteres potentialudligningen med hensyn til lynbeskyttelse. Takket være opfyldelse af den højest mulige lynbeskyttelsesklasse H (iht. IEC 52561-3) afledes også store lynstrømme sikkert ad en veldefineret vej.

Stødstrømbestandige forbindelser

Skillegnistgab med montagemateriel  

Skillegnistgab med montagemateriel

Da der ledes meget stærk strøm over materialet ved lynnedslag, skal også tilbehøret kunne beherske disse belastninger sikkert.

Derfor er alle tilbehørdele til tilslutning af FLT-ISG...-skillegnistgab fra Phoenix Contact udviklet til at have en afledningsevne svarende til dette.

Ved installation af skillegnistgab skal du anvende gennemprøvet udstyr for at undgå faren ved gnister i et eksplosionsfarligt område.