Solenergi

Funktionsblokke til fotovoltaiske projekter

Effektiv engineering

Softwarebiblioteker til en let og hurtig konvertering af fotovoltaiske projekter.

Tilbage til Funktionsmoduler

Kategorier

Søg i Solenergi

Vis alle produkter i denne kategori

Solarworx står for PC WORX-biblioteker til konvertering af fotovoltaiske projekter. Du får f.eks. komplekse moduler til beregning af solens stand og sporing af fotovoltaiske trackere. Driver til datalogger og grænseflader til vekselrettere afrunder den samlede pakke.

Dine fordele

  • Reduceret engineering takket være forprogrammerede funktionsblokke
  • Pålidelig drift af fotovoltaiske anlæg takket være omfattende test af funktionsblokkene
  • Fleksibilitet takket være internationalt anvendt programmeringsstandard IEC 61131
  • Kontinuerligt stigende funktionsomfang takket være regelmæssig udvidelse af modulbiblioteket

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11