Software til konfiguration, monitoring og diagnose

Til maksimal tilgængelighed

Til maksimal tilgængelighed

Automatiser effektivt – takket være hurtig idriftsættelse, konstant overvågning og pålidelig diagnose.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Software til konfiguration, monitoring og diagnose

Vis alle produkter i denne kategori

Økonomisk produktion forudsætter maksimal tilgængelighed. PHOENIX CONTACT har softwareværktøjer, hvormed anlægget ikke kun tages hurtigt i drift, men også overvåges effektivt og fejl diagnostiseres pålideligt. Passer til PROFINET- eller INTERBUS-netværk og underordnede systemer som HART, PROFIBUS eller IO-Link.

Dine fordele

  • Central konfiguration af PROFINET- og INTERBUS-netværk med et værktøj
  • Undgåelse af anlægsstilstande og nøjagtig fejlanalyse takket være integrerede diagnosefunktioner
  • Samtidig overvågning af flere netværk med Diag+ NetScan
  • Hurtig og nem konfiguration af Safety-moduler takket være konfigurationssoftwaren SAFECONF

Softwareværktøjer til konfiguration, overvågning og diagnostisering

Softwarekarton Connect+  

Nem at tage i drift og paramentrere med Connect+

Vedrørende temaet levetid for anlægget har vi effektive softwareløsninger til fair priser.

Connect+
Connect+ er den universelle software til enkel idriftsættelse og anvendelsesparametrering til alle kompakte kontrollere fra Phoenix Contact. Softwaren råder bl.a. over funktioner som primærkonfiguration af kontrollere og enkel ændring af firmware. Uden at udgive det komplette programmeringsmiljø og det læsbare udviklingsprojekt, er knowhow og manipulationsbeskyttelse sikret ved hjælp af Connect+.

PV Monitor+
PV Monitor+ er den effektive softwareløsning, som på langt sigt kan sikre dine PV-anlægs udbytte op til en mærkeeffekt på 500 kW. Spændinger og strømme registreres løbende. Hvis disse værdier over- eller underskrider de indstillede parametre, sendes en alarm i form af en SMS. På den måde har du altid overblik over dit anlæg og kan gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.

Config+
Et softwareværktøj til nem projektering, idriftsættelse og vedligeholdelse af INTERBUS- og PROFINET-netværk. Konfigurationerne sammensætter man selv eller udlæser dem fra anlægget. Fremmed software kan tilsluttes over FDT-grænsefladen.

Diag+
Diagnose-værktøjet til visning af netværksfejl samt styringers og komponenters tilstande. Specielt tilpasset PROFINET og INTERBUS har softwaren ekstra præventive diagnosefunktioner som overvågning af signalkvaliteten.

SAFECONF
Den enkle Safety-software til funktionel sikkerhed. Med SAFECONF konfigureres PSR-TRISAFE- eller SafetyBridge-moduler. Pr. Drag & Drop realiseres sikkerhedssystemet tilpasset til dine krav.  

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.de/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk