Software-PLC

Gør din industri-pc til en PLC

Gør din industri-pc til en PLC

To enheder i én: Udnyt din industri-pc's ledige ressourcer, og gør den til en effektiv styring med software-PLC'en.

Tilbage til Kontrollere

Kategorier

  • Produktliste software-PLC
    Software-PLC

    Software-PLC til anvendelse af Valueline-industri-pc'er som PLC. Med afskærmet styringsdel til stabil og pålidelig drift.

Søg i Software-PLC

Vis alle produkter i denne kategori

Industri-pc'er til visualisering og betjening af processer er ofte kun marginalt optaget. Udnyt disse ledige ressourcer og gør desuden din industri-pc til en fuldgyldig PLC. Alt efter præstationskrav kan du vælge PC Worx SRT med statistisk garanterede reaktionstider til små eller mellemstore opgaver. Til den komplekse automatisering, der kræver hård realtid, vælges PC Worx RT BASIC.

Dine fordele

  • Spar penge, da en separat PLC-hardware ikke er nødvendig
  • Stabil og pålidelig takket være styresystem-udvidelse
  • Enkel og billig visualisering takket være integreret web-server
  • Maksimal Ethernet-åbenhed, da alle gængse protokoller understøttes

Effektiv og stabil – Valueline industri-pc'en som PLC

Brug af en IPC som PLC  

Således anvender du din IPC som PLC.

Software-PLC'en fra Phoenix Contact er et økonomisk alternativ til klassiske PLC'er.

Passende til dine præstationskrav bliver en industi-pc eller endda en traditionel windows-pc således til en styrings-, betjenings- eller visualiseringsenhed i dit anlæg.

Stabil drift takket være separat styresystem-udvidelse

Afskærmet styringsdel i software-PLC  

Det sikrer styringens stabilitet, at den er afskærmet.

PC Worx RT BASIC gør det muligt at styre dit anlæg i realtid. Systemet kører særligt stabilt, fordi der ud over standardoperativsystemet Windows bliver installeret en realtidsudvidelse.

Denne realtidsudvidelse, Intime fra firmaet TenAsys, kan afskærme realtidsstyringsdelen fra Windows-miljøet. På den måde sikres styringens integritet og deterministiske adfærd.  

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Software-PLC

Gør din Windows-pc til programmerbar kontroller.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk