1-fasede beskyttelsesenheder

1-fasede beskyttelsesenheder

Beskyttelse ved lange ledninger

Særligt lange ledninger fra periferien skal sikres særskilt.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Kategorier

Søg i 1-fasede beskyttelsesenheder

Vis alle produkter i denne kategori

Jo længere ledningen er udlagt i periferien, desto mere udsat er den for overspændingsindkoblinger, f.eks. som følge af nære lynnedslag. Disse ledninger skal derfor sikres særskilt på bygningsindgangen eller i mellemfelter med enkeltfasede beskyttelsesenheder.

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation med ekstra smalle beskyttelsesenheder
  • Alsidig anvendelse: konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset til applikationer
  • Der fås beskyttelsesenheder til grov-, mellem- og finbeskyttelse

1-fasede beskyttelsesenheder

TERMTIRAB complete med enkeltfaset beskyttelseskreds  

TERMTIRAB complete med enkeltfaset beskyttelseskreds

Ideelt set er et overspændingsbeskyttelseskoncept opbygget i flere trin. Det vil sige med et optimeret arrangement af hurtigt reagerende komponenter, såsom suppressordioder og højtydende beskyttelsesenheder som f.eks. gasudladningsafledere. Det gab, der opstår mellem disse to beskyttelsestrin, lukker varistorer. De reagerer langsommere end dioder, men har en højere afledningsevne.

1-fasede beskyttelsesenheder er udstyret med kun en komponent. De er f.eks. velegnede til ekstra sikring af lange ledninger ude fra periferien, på bygningsindgangen eller på overgangen fra forskellige beskyttelseszoner. 1-fasede beskyttelsesenheder med langsgående spændingsbeskyttelse yder beskyttelse mod overspændinger mellem de enkelte signalledere. Varianter med tværgående spændingsbeskyttelse sikrer beskyttelsen af en leder og jord eller ground.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk