Signaltårne

Signaltårne

Høj tilgængelighed takket være entydig signalisering

Signaltårne alarmerer ved fejl med optiske og akustiske signaler.

Tilbage til Belysning og signalering

Kategorier

Søg i Signaltårne

Vis alle produkter i denne kategori

Forlæng dine maskiners og anlægs oppetid. Med de modulære signaltårne, også kaldet signaliseringslamper, fra Phoenix Contact vises dine maskiners og anlægs tilstande entydigt. 

Dine fordele

  • Forøgelse af maskinen eller anlæggets oppetid takket være entydig statusmeddelelse
  • Det rigtige signal til enhver situation takket være stor signalvarians
  • Lave installationsomkostninger grundet opbygning uden værktøj og forskellige monteringsmuligheder
  • Hurtig ændring af signaltårnets opbygning takket være modulær konstruktion
  • Bredt anvendelsesområde gennem UL-godkendelse

Kompakt og økonomisk med 50 mm i diameter

Signaltårn med en kuppel  

Kompakt signaltårn med en kuppel

Det omkostningsoptimerede LED-signaltårn har et tiltalende industrielt design og er ideelt til kompakte maskiner. Takket være det innovative fortrådningskoncept kan du arrangere de enkelte kupler i vilkårlig rækkefølge. 

  • Pålidelig i barske industrielle omgivelser pga. høj kapslingsklasse
  • Hurtig montering med bajonetlås
     

Alsidig og funktionel med en diameter på 70 mm

Signaltårne i række  

Signaltårne i række ved en maskine

Du kan kombinere optiske og akustiske signalelementer ved de modulære signaltårne fleksibelt efter behov. Den modulære konstruktion gør det også muligt at eftermontere flere elementer senere. Den mekaniske og elektriske forbindelse mellem signaltårnelementerne etableres lynhurtigt vha. bajonetlåsen.

  • Stort udvalg inden for optiske og akustiske elementer
  • Styring via IO-Link-grænseflade
  • Pålidelig i barske industrielle omgivelser pga. høj kapslingsklasse
  • Hurtig montering med bajonetlås
     

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service