Signalstik

Signaltilslutningsstik fra Phoenix Contact

Gennemgående løsninger

Det store udvalg af konstruktionsstørrelser og huskonstruktioner muliggør gennemgående løsninger til komponent- og kabelsiden.

Tilbage til Rundstik

Kategorier

  • Produktliste rundstik til signaler
    Signalstik fra M5 til M23

    Signalstik i M5 til M23 – et stort udvalg af konstruktionsstørrelser og kassekonstruktioner muliggør gennemgående løsninger til komponent- og kabelsiden.

Søg i Signalstik

Vis alle produkter i denne kategori

Vi producerer rundstik til industrielle signal- og sensor-/aktuatoranvendelser i selv de mest forskellige udformninger. Således fås der til ledningstilslutning både crimp- eller loddetilslutninger.

Dine fordele

  • Enestående udvalg inden for huskonstruktioner fra M5 til M23
  • Fleksibilitet pga. forskellige poltal, fra 3- til 19-polet
  • Forenklet kabling pga. plastomsprøjtede konstruktioner

M5- til M12-signaltilslutningsstik

M5- til M12-signaltilslutningsstik  

M5- til M12-signaltilslutningsstik

På grund af de mange krav til sensor-/aktuatorapparattilslutningsteknikken inden for industrielle omgivelser er der opstået et omfattende program af M5, M8 og M12 indbygningsstik og væggennemføringer. Konfektionerbare og kundespecifikke udviklinger muliggør en optimal tilpasning til individuelle komponentkoncepter.

  • 3- til 17-polet
  • A-, B- eller D-kodning

 

M17- og M23-signaltilslutningsstik

M17- og M23-signaltilslutningsstik  

M17- og M23-signaltilslutningsstik

Rundstik i konstruktionsstørrelserne M17 og M23 dækker mange industrielle signalanvendelser. Det omfatter også krav vedrørende tæthed, vibrationsbestandighed og EMC-beskyttelse. Rundstikprogrammet afrundes af et komplet program af plastomsprøjtede konstruktioner.

  • 6- til 19-polet
  • Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter

 

7/8"-signaltilslutningsstik

7/8  

7/8"-signaltilslutningsstik

Af hensyn til kravene på det amerikanske marked fås rundstikkene også i tommemål. Produktprogrammet omfatter ud over konfektionerbare tilslutningsstik med skruetilslutning også indbygningsstik med ledninger eller til direkte printkortmontage.

  • 3- til 5-polet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Rundstik M17 - M58

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk