Skilleforstærkere

Skilleforstærkere

Sikker overførsel af signaler

Adskillelse, konvertering, filtrering, forstærkning: vores skilleforstærkere sørger for fejlfri distribution af dine signaler.

Tilbage til Måle-, styrings- og reguleringsteknik

Kategorier

Søg i Skilleforstærkere

Vis alle produkter i denne kategori

Fra højkompakte 6 mm skilleforstærkere over funktionelt sikre skilleforstærkere til signaladskillere til egensikre strømkredse i Ex-området: Vores program af skilleforstærker tilbyder en løsning til alle anvendelser inden for analog signaltilpasning.

Dine fordele

  • Sikker adskillelse, tilpasning, filtrering og forstærkning med omfattende løsninger til analog signalbearbejdning
  • Integrer fieldsignaler sikkert galvanisk adskilt i industrielle netværk med skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning
  • Med de højkompakte skilleforstærkere opnås op til 65 % pladsbesparelse i forhold til andre skilleforstærkere på markedet
  • Nøjagtig overførsel og høj driftssikkerhed med universelt SIL-certificerede skilleforstærkere
  • Maksimal eksplosionsbeskyttelse til alle Ex-zoner og gasgrupper: med signaladskillere med en og to kanaler til egensikre strømkredse i Ex-området.
  • Nem integrering af analoge signaler i sikkerhedskæde iht. maskindirektivet: med skilleforstærkere med Performance Level

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk