Tilbage til oversigten

Funktionel sikkerhed – fra idé til produkt

MACX Analog øger anlæggets sikkerhed og levetid. Uafhængige teststeder ledsager den samlede udviklingscyklus for hvert modul. Det færdige produkt er en skilleforstærker med testet kvalitet og sikkerhed.

Safety life cycle

Safety life cycle – fra koncept til drift

Safety life cycle – udviklingsproces

PHOENIX CONTACT konverterer kravene til funktionel sikkerhed i henhold til IEC 61508 til en standardiseret udviklingsproces, safety life cycle.

I den forbindelse bliver der taget hensyn til alle fejlforebyggende og kontroltiltag allerede under udvikling og produktion og helt hen til modulets drift. Disse tiltag bliver auditeret af en uafhængig prøvningsinstans i forbindelse med såkaldte full-assessments.

Testet kvalitet og sikkerhed

Uafhængige teststeder bekræfter kvalitet og sikkerhed  

Testet kvalitet og sikkerhed

Uafhængige teststeder ledsager den samlede udviklingscyklus. Alle certifikater, tekniske informationer og sikkerhedshåndbogen er tilgængelige som download i produktområdet på vores hjemmeside.

Applikationseksempel: Sikker procesovervågning

Temperaturregulering i beholderen  

Temperaturregulering med sikker frakobling

Ved en sikker procesovervågning reguleres og overvåges temperaturen i beholderen kontinuerligt. Dermed sker der en konsekvent adskillelse mellem regulering og sikkerhedsudstyr.

Brug de SIL-certificerede temperaturkonverteres frit programmerbare skiftekontakter til melde- og alarmmeddelelser samt til sikker frakobling.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk