Tilbage til oversigten

Modulkonfiguration og procesovervågning på pc'en

FDT/DTM-softwaren IFS-CONF fås gratis som download. Konfigurationen af kompatible moduler bliver dermed nem. Aktuelle anlægsværdier registreres med den integrerede overvågningsfunktion.

Software-tutorials

Ved hjælp af forskellige software-tutorials kan du lære at anvende softwaren IFS-CONF.

Derefter installeres softwaren på computeren, og du kan allerede konfigurere moduler og komponenter fra følgende produktfamilier:

  • MACX Analog-skilleforstærker
  • MACX Analog Ex-skilleforstærker
  • CONTACTRON motormanager

Den første software-start

I denne tutorial får du at vide, hvordan du i softwaren IFS-CONF opretter en bruger og opdaterer et katalog med apparatspecifikke informationer – DTM-kataloget.

Online-parametrering

I denne tutorial får du at vide, hvordan du med softwaren IFS-CONF kan parametrere et apparat, som er tilsluttet pc'en.

Du får at vide, hvordan du overfører parametrene til apparatet og lagrer dit projekt til senere brug.

Offline-parametrering - del 1

I denne tutorial får du at vide, hvordan du med softwaren IFS-CONF og uden apparat tilsluttet opretter et parametersæt og lagrer det til senere brug.

Offline-parametrering - del 2

I denne tutorial får du at vide, hvordan du med softwaren IFS-CONF overfører et allerede eksisterende parametersæt til et tilsluttet apparat.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk