Tilbage til oversigten

Dine fordele i detaljer

Funktionssikker og pålidelig

SIL-logo

MACX Analog-skilleforstærkere er universelt SIL-certificerede i henhold til IEC 61508

PHOENIX CONTACT implementerer kravene til funktionel sikkerhed i henhold til IC 61508 i en standardiseret udviklingsproces.

MACX Analog-skilleforstærkere, der er certificeret på denne måde, fås i alle sikkerhedsrelaterede anvendelser til SIL 2. Det medfører den højeste pålidelighed og sikkerhed for dine anlæg.

Nøjagtig overførsel og høj driftssikkerhed

Indgang, udgang, forsyning adskilt galvanisk sikkert  

Høj driftssikkerhed takket være galvanisk 3-vejsadskillelse

MACX Analog-skilleforstærkere er konsekvent forsynet med sikker galvanisk adskillelse mellem indgang, udgang og forsyning. Det sørger for præcis overførsel af signaler og øger driftssikkerheden over for fejl i anlægget.

Enkel konfiguration også uden software

Konfiguration med betjeningsenhed  

Nem overvågning, konfiguration og kopiering uden software

Programmér MACX Analog-skilleforstærkeren helt uden brug af software. Afhængigt af modultype vælges forskellige konfigurationstyper:

  • Pr. DIP-switch, direkte under den klare afdækning på forsiden
  • Pr. betjenings- og visningsenhed, som nemt monteres direkte på de kompatible moduler. Dermed kopieres indstillinger til andre moduler, eller procesværdier overvåges direkte i styreskabet.
    Kombineret med den separate optageenhed fås et komfortabelt håndholdt betjeningspanel, som også kan monteres som separat visningsenhed på bæreskinnen.

Nem konfiguration og overvågning

Systemsoftware IFS-CONF  

Nem konfiguration og overvågning via software

Konfigurer nemt de kompatible MACX Analog-skilleforstærkere med den gratis software fra pc'en.

Her har du valget mellem tre løsninger:

  1. Standalone-software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-softwarepakke
  3. Alenestående DTM'er til anvendelse af en eksisterende FDT-rammeapplikation

Den integrerede overvågningsfunktion gør det muligt at registrere aktuelle anlægsværdier. Samtlige komponenter med softwarekonfiguration fås færdigkonfigureret allerede fra fabrikken.

Servicevenlig og sikker: stikbare tilslutningsklemmer

Stikbare tilslutningsklemmer  

Stikbare tilslutningsklemmer med kodning

MACX Analog-skilleforstærkere er forsynet med servicevenlig tilslutningsteknik. Der kan vælges mellem skrue- eller fjederkraftudgave med hurtig Push-in teknologi.

Kodning og entydig mærkning sørger for sikker fejltilslutningsbeskyttelse og forhindrer utilsigtet fejltilslutning af allerede fortrådede tilslutningsklemmer.

Derudover har vi integreret stikbøsninger i tilslutningsklemmerne. Tilslut f.eks. dine HART-kommunikatorer der.

Intelligent koncept til forsyning og diagnose

Forsyning over DIN-skinne-busforbinder  

Modulær brokobling af 24 Volt-forsyning og diagnosesignaler

MACX Analog-skilleforstærkerne har to løsninger til apparatforsyning:

Systemløsningen

24 volt-forsyningsspændingen brokobles med DIN-skinne-busforbinderen. Det letter fortrådningen, en systemudvidelse eller et modulskift. Forsyningsspændingen forsynes enten direkte over et vilkårligt MACX Analog-modul, eller forsynings- og fejlmeldingsmodulet anvendes med ekstra samlefejlmelding.

Den fleksible løsning

Et stort indgangsspændingsområde gør det muligt at installere de således forsynede MACX Analog-skilleforstærkere direkte i alle forsyningsnetværk i hele verden – i hele verden uden en ekstra strømforsyning.

Hurtig og fejlfri signaltilslutning

Termination Carrier med MACX Analog-skilleforstærkere  

MACX Analog Termination Carrier med standard-bæreskinnemoduler

Termination Carrier TC er kompakte løsninger til hurtig og fejlfri tilslutning af bæreskinnemoduler i serien MACX Analog til ind- og udgangskort fra automatiseringssystemer.

Via færdigkonfektioneret VARIOFACE-systemkabling forbindes Termination Carrier hurtigt og fejlfrit med kontrolleren – Plug & Play.

Dermed kombineres fordelene ved modulære bæreskinnemoduler med fordelene ved Plug-&-Play-systemkabling og gør det en universel løsning for systemteknikken.

Maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle ex-zoner og gasgrupper

Ex- og IECEx-godkendelse

MACX Analog-skilleforstærkere har maksimal eksplosionsbeskyttelse

MACX Analog

MACX Analog-skilleforstærkerne er tilladt i henhold til de gældende ATEX og IECEx-normer:

  • Ex n – til installation i Ex-zone 2

MACX Analog Ex

I mange procestekniske anlæg er der områder, i hvilke der kan optræde eksplosiv luft. Måle- og styrekredse er her som regel konstrueret med egensikkerhed iht. beskyttelsesmåden – Ex i.

MACX Analog Ex i-skilleforstærker og måleværdikonvertere adskiller egensikre strømkredse fra ikke-egensikre og sørger for sikker begrænsning af den i Ex-området ledede energi. Derudover tager de sig af omfattende opgaver i forbindelse med signalbearbejdning.

Alle MACX Analog Ex-skilleforstærkere er tilladt i henhold til de gældende ATEX- og IECEx-normer:

  • [Ex ia] – til egensikre strømkredse til Ex-zone 0 og Ex-zone 20
  • Ex n – til installation af moduler i Ex zone 2

Derudover findes der nationale godkendelser som f.eks. UL og Gost.

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk