Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL

En løsning til enhver signaltype

En løsning til enhver signaltype

Sikker adskillelse, tilpasning, filtrering og forstærkning: MACX Analog giver dig omfattende løsninger til analog signalbearbejdning.

Tilbage til Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Kategorier

Søg i Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL

Vis alle produkter i denne kategori

Med MACX Analog-skilleforstærkere sparer du planlægnings- og driftsomkostninger ved hjælp af en kombination af høj signalfleksibilitet med sikker adskillelse og SIL-vurdering.

Dine fordele

  • Funktionelt sikker og pålidelig med universel SIL-certificering
  • Præcis, fejlfri signaloverførsel gennem patenteret overførselskoncept med sikker galvanisk adskillelse og ringe selvopvarmning
  • Nem konfiguration og overvågning: via DIP-switch og betjeningsenhed eller med software til udvidet funktionalitet og overvågning
  • Hurtig og sikker installation takket være stikbare klemmer med skruetilslutning eller Push-in lyntilslutningsteknik og universel systemkablingsløsning Termination Carrier
  • Fleksibel energiforsyning: Varianter med stort indgangsspændingsområde eller enkel energibrokobling med DIN-skinne busforbinderen til 24 V-varianterne
  • Maksimal eksplosionsbeskyttelse til alle Ex-zoner og gasgrupper med EX i-skilleforstærkere MACX Analog Ex

Produktoversigt for MACX Analog-skilleforstærkere

Anvendelsesmuligheder til MACX Analog-skilleforstærkere  

Anvendelsesmuligheder til MACX Analog-skilleforstærkere

Vælg den passende MACX Analog-skilleforstærker til din anvendelse:

Analog IN/OUT

  • Konfigurerbare 3-vejsskilleforstærkere
  • Forsyningsskilleforstærker med HART-signaloverførsel til forsyning af 2-leder-transmittere
  • Udgangsskilleforstærkere med HART-signaloverførsel

Temperatur, potentiometer, grænseværdier

  • Universelle temperaturmåleværdikonvertere til modstandstermometre, modstandsgivere, potentiometre, termofølere og mV-kilder – hvortil der også kan vælges et sikkert grænseværdirelæ
  • Konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter til modstandstermometre og modstandsgivere
  • Konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter til termofølere og mV-kilder

Digital IN

  • Skilleforstærker med indgang til NAMUR-nærhedsinitiator eller kontakt
  • 1-kanals med skiftekontakt eller passiv transistor-udgang
  • 1-kanals med dobbelt lukker-udgang
  • 2-kanals med en lukker-udgang pr. kanal
  • 2-kanals med en skiftekontakt eller passiv transistorudgang pr. kanal

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Service


MACX Analog

Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk