Tilbage til oversigten

Forklaring af produktbetegnelsen for varer i serien MACX Analog

Den betegnelse, der står på produktet, fortæller bl.a. noget om apparaternes funktion, forsyning og tilslutningsteknik.
Det følgende eksempel viser dig, hvordan du skal forstå betegnelsen.

Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed

Eksempel på opbygning af produktbetegnelsen for varer i serien MACX Analog

Med forsyningsskillemodulet MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP som eksempel viser vi dig her, hvordan du skal forstå de enkelte segmenter i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
FamilieMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Skilleforstærker med funktionel sikkerhed SIL
Skilleforstærker med funktionel sikkerhed PL
Ex i-skilleforstærker med funktionel sikkerhed SIL
Ex i-skilleforstærker med funktionel sikkerhed PL
FunktionSLStandard line, kompakt og billigt modul
Ekstra 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Forsyningsskillemodul
Udgangsskillemodul
Ventilstyremodul, tomgangsspænding 21 ≤ x < 22 V DC
Ventilstyremodul, tomgangsspænding 23 ≤ x < 24 V DC
Ventilstyremodul, tomgangsspænding24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexer til digital tilslutning af HART-egnede fieldkomponenter
HART-tilslutningsboard
Forsynings- og fejlmeldingsmodul
IndgangUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Spændings- og strømindgang
Forsynings- og indgangsskilleforstærker, strømindgang
Strømindgang
Strømindgang, med to kanaler
Modstandstermometer, termoelementer og mV-kilder
Modstandstermometer
Thermoelementer og mV-kilder
NAMUR-nærhedsføler eller -switch
NAMUR-nærhedsføler eller -switch, med to kanaler
UdgangUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Spændings- og strømudgang
Strømudgang
To strømudgange
Spændings- og strømudgang med grænseværdirelæ
Potentiometer (modstand)
Relæsluttekontakter
To relæsluttekontakter
Transistorudgang, passiv
To transistorudgange, passiv
Resistiv adfærd iht. EN 60947-5-6
Resistiv adfærd iht. EN 60947-5-6, Yokogawa-kompatibel
Resistiv adfærd iht. EN 60947-5-6, Honeywell-kompatibel
Strømbegrænsning 25 mA
Strømbegrænsning 40 mA
Strømbegrænsning 48 mA
Strømbegrænsning 58 mA
En kanal HART-transparent
Forsyning
UP
LP
24 V DC forsyning
Universal power (forsyning over et bredt område AC/DC)
Loop powered (sløjfeforsyning)
Ekstra 2LFD
HV
ILP
Effektfejlsregistrering                                                                                                              High voltage (høj testspænding)                                                                                           Input Loop powered (indgangssløjfeforsynet)
Tilslutning
SP
Skruetilslutning
Push-in Technology
Konfiguration
NC
C
ikke konfigureret, standardkonfiguration
ikke konfigureret, standardkonfiguration
med bestillingskonfiguration, kan ændres

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Forklaring af produktbetegnelsen for varer i serien MACX Analog

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk