Tilbage til oversigten

Fotovoltaiksæt – enkel installering

De færdigkonfektionerede fotovoltaiksæt letter installationen af lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse i dit fotovoltaiske anlæg. Alle sæt leveres i støv- og stænkvandsbeskyttede huse i kapslingsklasse IP65.

Fotovoltaiksæt 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC til single-string solcelleanlægget

Skema: Beskyttelse single-string solcelleanlæg  

Beskyttelse af den enkelte fotovoltaiske string med fotovoltaiksættet 1000 DC

Fotovoltaiksættet 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC beskytter den 1-fasede vekselretter i dit single-string anlæg på jævnspændingssiden.

Enkel installation

  • SUNCLIX-tilslutningsstik
  • komplet fortrådet

Tag hensyn til ledningslængden

  • Ved mindre end 10 m ledningslængde mellem solcellepanel og vekselretter er det nok at installere et fotovoltaiksæt 1ST/1000DC/… direkte foran vekselretteren.
  • Ved længere ledninger anbefales det at installere et ekstra fotovoltaiksæt 1ST/1000DC/… direkte ved solcellepanelet.

Beskyttelse af AC-siden

Vekselretterens AC-side beskyttes af en overspændingsafleder.

Fotovoltaiksæt til vekselrettere med adskillige MPP-trackere

Solcelleanlæg, MPP-tracker, vekselretter  

Beskyttelse til vekselrettere med adskillige MPP-trackere

For at få maksimal ydelse ud af dit fotovoltaiske anlæg bør du anvende vekselrettere med adskillige MPP-trackere.

Den rigtige beskyttelse for disse vekselrettere opnår du med følgende produkter:

  • Fotovoltaiksæt 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • Fotovoltaiksæt 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Du kan beskytte vekselrettere med flere MPP-trackere på jævnspændingssiden mod lynstrømme og overspændinger op til 1000 V DC.

Enkel installation

  • Komplet fortrådet
  • Hurtigt installeret takket være SUNCLIX-tilslutningsstik

Tag hensyn til ledningslængden

Ved mere end 10 m ledningslængde mellem vekselretter og solcellepanel bør du placere en ekstra overspændingsbeskyttelse ved solcellepanelet. Anvend til dette formål f.eks. fotovoltaiksættet 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Vekselretterens AC-side beskyttes af en overspændingsafleder.

Fotovoltaiksæt 5ST/600 DC til maks. fem strings

Beskyttelse solcelleanlæg, op til 5 strings  

Beskyttelse af op til fem fotovoltaiske strings

Det færdigfortrådede fotovoltaiksæt 5ST/600 DC beskytter op til fem fotovoltaiske strings mod overspændinger, med en string-spænding på 600 V DC.

  • En generatorafbryder sørger for yderligere sikkerhed.
  • Som regel bliver strings ført sammen før vekselretteren og her beskyttet med fotovoltaiksættet 5 ST/600 DC.
  • Ved mere end 10 m ledningslængde mellem vekselretter og solcellepanel bør du ved solcellepanelet placere et ekstra sæt til beskyttelse mod lynstrømme og overspændinger. Anvend til dette formål fotovoltaiksættet 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Vekselretterens AC-side beskyttes af en overspændingsafleder.

Beskyttelse af DC- og AC-siden af vekselretteren

Beskyttelse af et solcelleanlæg på AC- og DC-siden  

Beskyttelse af AC- og DC-siden af vekselretteren

Vekselretteren bør beskyttes mod overspændinger på både jævn- og vekselspændingssiden.

Kombination af veksel- og jævnspændingsbeskyttelse

Med fotovoltaiksættet 1000 DC/AC kan du på forhånd kombinere jævnspændingsbeskyttelse fra fotovoltaiksættet 1000 DC med vekslspændingssiden.

Tag hensyn til ledningslængden

Hvis ledningen mellem solcellepanel og vekselretter er længere end 10 m, bør du også ved dette sæt installere et fotovoltaiksæt 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC lige ved solcellepanelet.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Fotovoltaiksæt – enkel installering

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk