Sæt-løsninger

Sæt-løsninger

Gennemgående beskyttelse

Hvad enten det er en overspændingsleder til bygninger eller solcelleanlæg: Vores kombi-pakker letter valget af produkter for dig.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

Søg i Sæt-løsninger

Vis alle produkter i denne kategori

Bygningssæt beskytter dine apparater og anlæg mod overspændinger. I regioner med varierende klimatiske betingelser skal fotovoltaiske anlæg besidde maksimal rådighedstid og effekt. Med vores sæt-løsninger er du på den sikre side.

Dine fordele

  • Hurtig indbygning med installationsparate sæt
  • Langtidsholdbar og fejlfri drift takket være gennemtestede løsninger
  • Sikret på den bedst tænkelige måde – bygningssæt beskytter strømforsyning og kommunikation
  • Skræddersyede kombinationer af koblingsenheder til ethvert kundekrav

Overspændingsbeskyttelse til dit hjem

Bygningssæt til overspændingsbeskyttelse  

Bygningssæt til skræddersyet overspændingsbeskyttelse

Det lønner sig at opgradere: Hvad enten det er i hjemmet, på kontoret, i din praksis eller på værkstedet. Med bygningssættene fra Phoenix Contact sikres el-installationer, husholdningsapparater, computere eller telefonanlæg mod overspændinger grundet tordenvejr eller koblingshandlinger.

Den praktiske pakkeløsning

Til beskyttelse af dine elektriske apparater fås der tre forskellige overspændingsbeskyttelsessæt:

  1. Effektivt bygningssæt til analoge tilslutninger og DSL
    lynstrøms-/overspændingsleder type 1/2 og komponent-, TAE- og TV/SAT-beskyttelsesadapter
  2. Basis-bygningssæt til digitale tilslutninger
    smal overspændingsbeskyttelse type 2 og komponent-, ISDN- og TV/SAT-beskyttelsesadapter
  3. Basis-bygningssæt til analoge tilslutninger og DSL
    smal overspændingsbeskyttelse type 2 og komponent-, TAE- og TV/SAT-beskyttelsesadapter

 

Generatortilslutningskasser med ekstern strengsikring

Generatortilslutningskasse med strengsikring uden for montagekassen  

Generatortilslutningskasse med ekstern strengsikring

Generatortilslutningskasser med strengsikring uden for montagekassen imponerer ved deres kompakte konstruktion og et fleksibelt anvendelsesområde. På grund af anbringelsen udenfor reduceres den termiske belastning af de indvendige komponenter væsentligt, da sikringerne på optimal vis kan afgive varme til omgivelserne.

Generatortilslutningskasser med standard-strengsikring

Generatortilslutningskasse med standard-strengsikring  

Færdigkonfektionerede generatortilslutningskasser med standard-strengsikring

Med generatortilslutningskasser fra Phoenix Contact kan du på pålidelig vis overvåge status på dit fotovoltaiske anlæg. Løsningerne med standard-strengsikring byder på et temperaturoptimeret styreskabsdesign, hvor udfald pga. termisk overbelastning af vigtige komponenter, f.eks. overvågningssystemer, er udelukket.


Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Service


Principper for overspændingsbeskyttelse (del 1)

Læremodul om principper for overspændingsbeskyttelse, del 1.


Principper for overspændingsbeskyttelse (del 2)

Læremodul om principper for overspændingsbeskyttelse, del 2.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk