Serielle enhedsservere, gateways og proxyer

Serielle enhedsservere, gateways og proxyer

Kommunikation på tværs af fieldbus

Grænsefladekonverter, gateways og proxyer er den intelligente løsning til tilslutning af serielle grænseflader til Ethernet.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Serielle enhedsservere, gateways og proxyer

Vis alle produkter i denne kategori

Enhedsservere, gateways og proxyer muliggør enkel integrering af eksisterende serielle enheder og fieldbusser i moderne Ethernet-netværk. Ligeledes kan du udføre en gennemgående konfigurering og parametrering af flere netværk og delsegmenter. De i industrien hyppigst anvendte dataoverførselsprotokoller understøttes med forskellige kombinationer.

Dine fordele

  • 1:1-integrering af netværk eller delsegmenter takket være proxy-teknologi
  • Enkel anlægsmodernisering med transparent kommunikation over flere bussystemer
  • Omfattende diagnose: Ved topologi-registrering og diagnosekoncepter uafhængig af producenten
  • Let skalerbarhed takket være Multiport og modulære versioner

Tilslutning af bussystemer til Ethernet-netværk

Ethernet-baserede systemer har en stor fordel: Delsystemer kan integreres gennemgående i kommunikations- og diagnosekonceptet ved hjælp af grænsefladekonvertere, gateways og proxyer. Herved kan der også skabes adgang til fieldkomponenter via PROFINET-styringen. Det vil sige: Ingen dobbelt konfiguration eller adressering. Dermed integreres også delsegmenter eller ældre anlæg uden Ethernet i dit netværk. Således realiseres der f.eks. i automobilindustrien en robotcelle med INTERBUS. Sammenkoblingen af de forskellige styreskabe sker imidlertid via PROFINET.

Den følgende tabel giver dig en oversigt over vores konvertere:

ProtokoltransparentPROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Serielle enhedsservereModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Gateways 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Serielle enhedsservere

Forskellige varianter af serielle enhedsservere som multiport-enheder  

Serielle enhedsservere - variantoversigt

Serielle enhedsservere muliggør enkel integrering af eksisterende serielle enheder og busser i moderne Ethernet-netværk.

Ved mange applikationer er der flere serielle enheder på meget lidt plads, f.eks. stregkodescannere og printere, som skal være forbundet med Ethernet. I disse tilfælde giver brugen af multiportkonverter dels en værdifuld pladsbesparelse i styreskabet, dels en økonomisk besparelse.

Desuden kan anvendelsen tilpasses sådan til individuelle krav, at flere brugere kan have adgang til forskellige serielle grænseflader via en enkelt konverter.

Dine fordele:

  • Embedded webserver muliggør enkel idriftsættelse og konfiguration
  • Anvendelse i enhver branche takket være bredt driftstemperaturområde (-40 °C ... +70 °C) og godkendelse til farlige områder
  • Begrænset pladsbehov i styreskabet takket være de kompakte formfaktorer
  • Uautoriseret adgang til enhederne forhindres med en 256 bit AES-kryptering og autentificeringsmekanismer
  • Hurtig og enkel fejlafhjælpning for brugeren takket være udvidede diagnosefunktioner for de serielle porte
  • Den problemfrie integrering af virtuelle COM-porte med native Windows-drivere garanterer en vedvarende høj performance, specielt ved flerports-applikationer.

Protokoltransparente serielle enhedsservere

Gratis virtuel COM-port software indeholdt i leveringen  

Virtuel COM-port applikation med pc og serielle enheder

De serielle enhedsservere i serien GW DEVICE SERVER... anvendes til at forbinde serielle standardenheder (normalt med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-netværk. De kan anvende enhederne som "virtuel COM-port" og som native TCP- eller UDP-Ethernet-enhed.

Serielle enhedsservere med gateway:
Modbus/RTU, RAW og ASCII til Modbus/TCP og EtherNet/IP™

Enkel konvertering til industrielle protokoller  

Integrering af vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… anvendes til konvertering fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriel) til Modbus/TCP. Disse moduler er udpræget effektive og kan konfigureres på vilkårlige Modbus Client- og serverkombinationer.

Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… anvendes for at stille serielle RAW- eller ASCII-strings til rådighed fra enheder, som f.eks. stregkodescannere, vægte eller RFID-tags, ved hjælp af Modbus-protokol. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du konvertere disse strenge til EtherNet/IP™.

Gateway: Fra HART til HART-IP, Modbus/TCP og PROFINET

Enkel opgradering til adgang til HART-signaler  

Performant adgang til HART-signaler over Ethernet

Modulerne i serien GW PL… består af et hovedmodul og op til fem udvidelsesmoduler. Disse moduler gør det muligt på enkel vis at parametrere og overvåge HART-fieldkomponenter over Ethernet-netværk.

Ethernet-tilslutning sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Den modulært opbyggede HART Ethernet gateway giver mulighed for tilslutning af op til 40 enheder.

Gateways og proxyer: Fra INTERBUS til PROFINET

Proxy til INTERBUS  

Proxy til INTERBUS

Du vil gerne integrere en INTERBUS-applikation i et PROFINET-netværk? Så er FL NP PND-4TX IB den helt rigtige løsning. Enheden parametrerer du nemt med dit programmeringsværktøj. Den integrerede switch bruger du i styreskabet som uplink til styresystemet eller i periferien til seriekobling.

Gateways og proxyer: PROFIsafe-kommunikation ud over netværksgrænser

Proxy til PROFIsafe  

Proxy til PROFIsafe

Det er unikt: Brug PROFIsafe vedvarende og ud over netværksgrænser.

PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact tillader sikker kommunikation mellem to PROFINET-netværk. På den måde realiserer du funktionel sikkerhed såsom nødstopkoncepter for hele anlægget og uafhængigt af producenten.