Serielle enhedsservere og gateways

Bedste tilslutning

Bedste tilslutning

Gør komponenterne netværksegnede. Serielle enhedsservere og gateways forbinder serielle grænseflader med Ethernet.

Tilbage til Industriel kommunikationsteknik

Kategorier

Søg i Serielle enhedsservere og gateways

Vis alle produkter i denne kategori

Enhedsservere og gateways muliggør enkel integrering af eksisterende serielle enheder og busser i moderne Ethernet-netværk. Den indlejrede webserver gør idriftsættelse og konfiguration meget enkel. 256-bit-AES-kryptering af kommunikationen, det brede driftstemperaturområde (-40 °C … 70 °C) og godkendelsen til farlige områder gør enhederne velegnede til brug inden for enhver branche. De i industrien hyppigst anvendte dataoverførselsprotokoller understøttes med forskellige kombinationer af seriel overførsel. Disse kombinationer er: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET og EtherNet/IP™.

Dine fordele

  • Kompakte formfaktorer til bæreskinnemontering gør, at der kræves mindre plads i styreskabet og forenkler installationen.
  • Multiport og modulære versioner sørger for, at din applikation let kan skaleres.
  • Uautoriseret adgang til enhederne forhindres med en 256-Bit-AES-kryptering og autentificeringsmekanismer.
  • Udvidede diagnosefunktioner for de serielle porte gør det muligt for brugeren hurtigt og enkelt at foretage fejlafhjælpning.
  • Den problemfrie integrering af virtuelle COM-porte med native Windows-drivere garanterer en vedvarende høj performance, specielt ved flerports-applikationer.

Hardware: Den rigtige løsning til din applikation

Forskellige varianter som multiport enheder  

Serielle enhedsservere - variantoversigt

Der udbydes forskellige versioner med flere Ethernet porte og serielle grænseflader.

Ved enkeltapplikationer kan flere små styreskabe forbindes med hinanden over Ethernet. Konverterne fås med integrerede 2-ports Ethernet switche til kaskadeapplikationer. Sådan sparer du plads i styreskabet og reducerer de samlede omkostninger, da ekstra Ethernet switche i styreskabene er overflødige.

Ved mange applikationer er der flere serielle enheder på meget lidt plads. Disse skal være forbundet med Ethernet, som f.eks. stregkodescannere og printere. I disse tilfælde giver brugen af multiportkonverter dels en værdifuld pladsbesparelse i styreskabet, dels en økonomisk besparelse. Desuden kan applikationen på den måde tilpasses individuelle krav. For eksempel kan flere brugere have adgang til forskellige serielle grænseflader via en enkelt konverter.

Du skal bare vælge den variant, der passer til din applikation.

Enhedsservere

Gratis virtuel COM-port software indeholdt i leveringen  

Virtuel COM-port applikation med pc og serielle enheder

Moduler i serien GW DEVICE SERVER... anvendes til at forbinde serielle standardenheder (normalt med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-netværk. De kan anvendes som „virtuel COM-port“ og som native TCP- eller UDP-Ethernet-enhed.

Modbus/RTU til Modbus/TCP

Modbus TCP til Modbus RTU/ASCII  

Modbus gateway til tilslutning af serielle deltagere til Ethernet

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… anvendes til konvertering af Modbus/RTU eller Modbus/ASCII til Modbus/TCP. Disse moduler er udpræget effektive og kan konfigureres på vilkårlige Modbus Client- og serverkombinationer.

RAW/ASCII til Ethernet/IP eller Modbus

Enkel konvertering til industrielle protokoller  

Integrering af vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller Ethernet/IP

Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… anvendes for at stille serielle RAW- eller ASCII-strings til rådighed fra enheder, som f.eks. stregkodescannere, vægte eller RFID-tags, ved hjælp af Modbus-protokol.

Derimod anvendes moduler i serien GW EIP/ASCII... for at konvertere serielle RAW- eller ASCII-strings fra enheder, som f.eks. stregkodescannere, vægte eller RFID-tags til EtherNet/IP™.

HART til Ethernet

Enkel opgradering til adgang til HART-signaler  

Performant adgang til HART-signaler over Ethernet

Stationerne i serien GW PL…, der består af et hovedmodul og udvidelsesmoduler, gør det muligt på enkel vis at parametrere og overvåge HART-fieldkomponenter over Ethernet-netværk. Der kan tilsluttes op til fem udvidelsesmoduler for hvert hovedmodul. Ethernet tilslutning sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Den modulært opbyggede HART Ethernet gateway giver mulighed for tilslutning af op til 40 HART-enheder.