Tilbage til oversigten

M12 med Push-Pull lynaflåsning

M12 med Push-Pull lynaflåsning

M12-tilslutningsstikkene med Push-Pull lynaflåsning kan du aflåse nemt og sikkert med et klik. Tricket er her, at tilslutningsstikket springer tilbage, hvis det ikke er korrekt aflåst. Den producentuafhængige stikkompatibilitet sikrer maksimal tilgængelighed internationalt.

Dine fordele

  • Plug-and-Produce: Komfortabel og sikker tilslutning takket være producentuafhængigt aflåsningssystem
  • Sikkert skærmet: Pålidelig skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
  • Entydig feedback: Tilslutningsstikket springer tilbage, hvis det ikke er aflåst korrekt
  • Robust forbindelse: Egnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger

Konfektionerbare M12 Push-Pull tilslutningsstik

Konfektionerbare M12 Push-Pull tilslutningsstik  

Konfektionerbare M12 Push-Pull tilslutningsstik

De konfektionerbare M12-tilslutningsstik aflåses hurtigt og sikkert med et klik takket være Push-Pull lynaflåsningen.

M12-apparatstik med Push-Pull lynaflåsning

M12-apparatstik med Push-Pull lynaflåsning  

M12-apparatstik med Push-Pull lynaflåsning

M12-apparatstik kabler apparater og anlæg komfortabelt og sikkert – producentuafhængig stikkompatibilitet følger med.


Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling