Sensor-/aktuatorklemmer

Spar plads og tid

Spar plads og tid

Komplet fortrådning af sensorer og aktuatorer med én klemme.

Tilbage til Fjederkrafttilslutning

Kategorier

Søg i Sensor-/aktuatorklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Takket være deres konstruktion er sensor-/aktuatorklemmerne tilpasset optimalt til fortrådning af moderne maskinstyringer. Disse klemmer, der har samme form, kan brokobles universelt med det stikbare CLIPLINE complete-kortslutningsbrosystem og giver dig den højeste grad af fleksibilitet.

Dine fordele

  • Stor produktalsidighed på grund af varianter med PE-funktion eller kontrollampe
  • Optimal overskuelighed over signaltilslutninger takket være alsidige mærkningsmuligheder
  • Mulighed for modulær udvidelse op til maksimalt 50 poler, da forsyningsklemmerne har samme kontur

Reduktion af fortrådningsarbejdet

Sensor-/aktuatorklemmer  

Pladsbesparende fortrådning af sensorer og aktuatorer

Reducér antallet af anvendte ledninger: Vælg sensor-/aktuatorklemmerne fra Phoenix Contact. Du kan tilslutte 3- eller 4-leder sensorer og aktuatorer. Med broerne kan du fordele plus-/minuspotentialet og således reducere fortrådningsarbejdet betragteligt.

Ud over standardklemmerne tilbyder vi varianter med statusvisning.

Forsyning

3-leder sensor-/aktuatorklemme  

3-leder sensor-/aktuatorklemme

Du kan fortråde 3- og 4-leder initiatorer og aktuatorer plads- og tidsbesparende – med sensor-/aktuatorklemmer fra Phoenix Contact.

Profitér af fordelene:

  • Potentialforsyning over forsyningsklemmerne STIO-IN
  • Forsyning eller udvidelse af energien gennem forsyningsklemmer
  • Anvendelse af forsyningsklemmer på vilkårlige steder på klemrækken
  • Enkel brokobling og potentialfordeling med CLIPLINE complete-systemets patenterede kortslutningsbroer