Sensor-/aktuatorklemmer

Spar plads og tid

Spar plads og tid

Komplet fortrådning af sensorer og aktuatorer med én klemme.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Sensor-/aktuatorklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Takket være deres konstruktion er sensor-/aktuatorklemmerne tilpasset optimalt til fortrådning af moderne maskinstyringer. Disse klemmer, der har samme form, kan brokobles universelt med kortslutningsbrosystemet med skruetilslutninger og giver dig den højeste grad af fleksibilitet.

Dine fordele

  • Stor produktalsidighed på grund af varianter med PE-funktion eller kontrollampe
  • Optimal overskuelighed over signaltilslutninger takket være alsidige mærkningsmuligheder
  • Mulighed for modulær udvidelse op til maksimalt 50 poler, da forsyningsklemmerne har samme kontur

Reduktion af fortrådningsarbejdet

Sensor-/aktuatorklemmer  

Pladsbesparende fortrådning af sensorer og aktuatorer

Reducér antallet af anvendte ledninger: Vælg sensor-/aktuatorklemmerne fra Phoenix Contact. Du kan tilslutte 3- eller 4-leder sensorer og aktuatorer. Med broerne kan du fordele plus-/minuspotentialet og således reducere fortrådningsarbejdet betragteligt.

Ud over standardklemmerne tilbyder vi varianter med statusvisning.