Halvlederkontaktorer

Slidfri kobling

Slidfri kobling

Halvlederkontaktorer – lydløse og pålidelige for ethvert vekselspændingsnet.

Tilbage til Elektroniske koblingsenheder og motorstyring

Kategorier

Søg i Halvlederkontaktorer

Vis alle produkter i denne kategori

Robuste, holdbare og hurtige – halvlederkontaktorerne fra Phoenix Contact forener alle de relevante egenskaber i halvlederkontaktorer af høj kvalitet. De fås som moduler med 1 eller 3 faser, afhængigt af type også med vendefunktion. Med deres praktisk talt ubegrænsede levetid, vibrations- og skadestofbestandighed kan de anvendes hvorsomhelst.

Dine fordele

  • Hurtig og pålidelig kobling takket være uopslidelig elektronik
  • Robust – modstandsdygtig over for vibrationer og chokbelastninger
  • Enkel fortrådning takket være integreret låsekobling og belastningsfortrådning

Kobling af store vekselstrømsbelastninger

Halvlederkontaktorer – den passende løsning til din applikation  

Halvlederkontaktorer – den passende løsning til din applikation

Kobling uden fejl i strømnettet: Halvlederkontaktorer fra Phoenix Contact kobler kun ved nulkrydsning. Det vil sige: Ingen højfrekvente fejlimpulser. Derudover:

  • Enkel styring – med varianter med 24 V DC eller 230 V AC indgangsspænding.
  • Integreret låsekobling og belastningsfortrådning.
  • Ved overophedning af modulet kan en valgfri termosikring koble fra.

 

Halvlederkontaktorer til alle anvendelser

Halvlederkontaktorer kobler motorer, f.eks. i produktionsanlæg  

Halvlederkontaktorer kobler motorer, f.eks. i produktionsanlæg

Halvlederkontaktorer anvendes på mange områder:

  • Produktionsmaskiner
  • Temperaturreguleringsanlæg
  • Transportanlæg
  • Belysningsanlæg
  • Skubbemotorer
  • Frekvensopdelere
  • Skibsstyringsanlæg