Segmentstyring til fotovoltaikanlæg

Segmentstyring til fotovoltaikanlæg

Effektiv overvågning og styring

Kombinationer af koblingsenheder til en kontinuerlig driftsdataopsamling i store fotovoltaiske anlæg.

Tilbage til Forvaltning af fotovoltaikanlæg

Kategorier

Søg i Segmentstyring til fotovoltaikanlæg

Vis alle produkter i denne kategori

Med intelligente automatiserings- og visualiseringsværktøjer kan du hele tiden registrere data fra fritstående anlæg og evaluere dem. Desuden kan du fjernvedligeholde fritstående anlæg via offentlige netværk.

Dine fordele

  • Lave engineering- og driftsomkostninger takket være intelligente automatiseringsløsninger
  • Standardiseret dataoverførsel efter SunSpec® eller IEC 61850
  • Hurtig engineering takket være specifikke funktionsblokke
  • Redundante og dermed udfaldssikre netværk

Overvågning og styring

En rentabel drift af store fotovoltaiske anlæg forudsætter kontinuerlig overvågning og styring på segmentniveau. Kombinationen af koblingsenheder Array Control fra Phoenix Contact overtager overvågning og styring. Array Control foretager registrering af alle relevante data vedr. Array-enhedens aktuelle effekt, omgivelser og frekvensretterstatus. Disse data overføres til et overordnet SCADA-system i det centrale kontrolrum.

Topologi for segmentstyring  

Array Control – til effektiv drift af store fotovoltaiske anlæg