Security-routere og firewalls

Security-Appliance til bæreskinne og PCI-stikplads

Fleksibelt format

Sikkerhedskomponenter til forskellige anvendelser.

Tilbage til Cyber Security

Kategorier

Søg i Security-routere og firewalls

Vis alle produkter i denne kategori

mGuard-sikkerhedskomponenter egner sig fremragende til decentral sikring og sikker fjernvedligeholdelse af produktionsceller eller enkelte maskiner. Takket være en stor mangfoldighed af forskellige konstruktioner har vi det passende produkt til alle applikationer.

Dine fordele

  • Højeste sikkerhedsniveau gennem Security-funktioner, som er tilpasset specielt til industrielle applikationer
  • Enkel og hurtig konfiguration takket være Web-Interface og valgfri konfigurationshukommelse på SD-kort
  • Mange anvendelsesmuligheder takket være optimeret konstruktion til industrielle omgivelser

Bæreskinnemoduler

mGuard-Security-router i styreskabet  

mGuard-sikkerhedskomponenter til bæreskinnen

FL MGUARD RS2000:  Security-routerne har en enkel „​2-​​Click​“-firewall og op til to parallelle, ​​IPsec​​-​​krypterede VPN-​​tunneller. Deres funktionsomfang er reduceret til det væsentlige og egner sig hovedsageligt til sikker fjernvedligeholdelse i industrielle applikationer 

FL MGUARD RS4000:  ​Sikkerhedskomponenter​ har takket være intelligent firewall og op til 250 ​​IPsec​​-​​krypterede VPN-tunneller et udvidet funktionsomfang. De muliggør High-End-Security til krævende tilgængelighedsscenarier og komplekse sikkerhedsarkitekturer.

​FL MGUARD GT/GT:  Security-routerne råder over lignende funktionaliteter som apparaterne i RS4000-serien. Derudover er de gigabitegnede. Foruden RJ45-porte har de også ​SFP-porte til fleksibel anvendelse af singlemode- og multimode-​glasfiberkabler.

PCI- og PCIe-kort

mGuard-Security-router som PCI(E)-kompatibelt tilslutningskort  

mGuard-sikkerhedskomponenter i PCI- og PCIe-format

mGuard-PCI- og PCI-Express-kort råder over de samme Security-funktionaliteter som mGuard-bæreskinnemodulerne i et kompakt, PCI-kompatibelt tilslutningskort. Enhver vilkårlig PCI- og PCI-Express-kompatibel hardware kan dermed forsynes med en effektiv sikkerhedskomponent.

PCI-kortene egner sig fremragende til decentral sikring og fjernvedligeholdelse af industri- og panel-pc'er, enkelte maskiner eller industrirobotter. De agerer dermed uafhængigt af processorteknologi og styresystem.

Bærbar hardware

mGuard-Security-Router til mobile applikationer  

Portable mGuard-sikkerhedskomponenter

mGuard smart2 overbeviser med sikkerhed og effekt på mindst mulig plads. Huset er robust, og strømforsyningen sker ukompliceret over en vilkårlig USB-port.

Den egner sig især til bærbar sikring af arbejdspladser og produktionsnære omgivelser med få krav til den industrielle hærdning. Perfekt positioneret som intelligent firewall mellem kontor- og produktionsnet, som sikker og softwareuafhængig fjernvedligeholdelsesløsning eller som Security-router til små arbejdsgrupper.

mGuard Secure VPN-Client

mGuard Secure VPN-Client er en softwareapplikation til tilslutning af Windows-pc'er til et virtuelt, privat netværk (VPN). På den måde gør klienten ressourcer fra fjerne net tilgængelige over et offentligt, potentielt usikkert netværk, f.eks. internettet, på en meget sikker og transparent måde.

Softwareløsningen anvender sikkerhedsprotokollen IPsec. Dette garanterer fortrolighed, autenticitet og integritet for alle informationer og data, som overføres mellem VPN-klienten og mGuard. Perfekt egnet til serviceteknikere og telearbejdere understøtter VPN-klienten både mobile og stationære anvendelsesscenarier. Den er kompatibel med hele mGuard-produktsortimentet og er meget nem at betjene som "One Click Solution".

Bordenhed

mGuard-Security-Router som kompakt bordenhed  

mGuard-sikkerhedskomponenter til Desktop-anvendelse

mGuard delta forener høj sikkerhed og effekt i et kompakt metalhus som bordenhed. Brug den som sikker firewall mellem kontor- og produktionsnet.  På samme måde egner den sig til anvendelse som Security-router til små og mellemstore arbejdsgrupper i Desktop-området, i fordelerrum, netværksskabe og andre produktionsnære omgivelser med få krav til en industriel hærdning.

Især inden for ikke-industrialiseret maskin- og anlægskonstruktion fungerer mGuard delta som pålidelig teleservice-infrastruktur. Med mGuard delta tilsluttes maskiner, kontrollere eller teknikker sikkert.

19''-Security-Appliance

mGuard-Security-router som 19-indstik  

mGuard-sikkerhedskomponenter i 19"-format

mGuard centerport er en kombination af High-End-firewall og High­-Performance-VPN­-gateway i 19­"-format. Apparatet har Gigabit Ethernet­ og Multi-­Core­-arkitektur samt høje effektreserver. mGuard centerport skaleres således uden problemer med et konstant stigende antal VPN-forbindelser eller netsegmenter, der skal beskyttes. En ensartet overførselskvalitet for forretningskritiske IP-tjenester garanteres dermed også under højeste belastning.

Som central High­-Performance-gateway understøtter mGuard centerport VPN­-tilslutningen af vilkårligt mange systemer, maskiner og teknikker. Op til 3.000 VPN-tunneller kan være aktive samtidigt.