Skrueværktøj

Skrueværktøj

Ergonomisk og holdbar

Værktøj af høj kvalitet til let og sikkert skruearbejde.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

  • Produktliste skrueværktøj
    Skrueværktøj

    Diverse skruetrækkere i forskellige størrelser. Produktprogrammet afrundes af fint indstilleligt drejningsmoment og batteri-skruemaskine.

Søg i Skrueværktøj

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, eller batteridrevne/manuelle momentskruetrækkere = PHOENIX CONTACT har det passende skrueværktøj klar til dig.

Dine fordele

  • Holdbar: specielt hærdede og tempererede drev
  • Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
  • Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

Slank linje

Skruetrækkere i VDE-udformning  

Skruetrækkere i VDE-udformning

Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækkerlinje.

Isoleringen er der ikke, da den er taget ind blandt klingerne. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.