Sikkerhedsafbryder

Sikkerhedsafbryder

Berøringsfri, kompakt, smart

Sikkerhedsafbryderen med RFID-teknologi til intelligent sikkerhedsdør- og positionsovervågning.

Tilbage til Funktionel sikkerhed

Kategorier

Søg i Sikkerhedsafbryder

Vis alle produkter i denne kategori

PSRswitch er en elektronisk, kodet sikkerhedsafbryder med en kompakt udformning. Den integrerede RFID-transponderteknologi og intelligens giver dig en maksimal beskyttelse mod manipulation og et maksimum af sikkerhed iht. EN ISO 14119. Med kompatible analyseenheder og SAC-kabling tilbyder vi en økonomisk totalløsning for en fleksibel sikkerhedsdør- og positionsovervågning til den digitale fabrik.

Dine fordele

  • Fleksibel anvendelse takket være kompakt design
  • Tre RFID-kodningstrin giver maksimal manipulationsbeskyttelse
  • Sikker seriekobling med omfattende diagnoseinformationer
  • Universel M12-tilslutningsteknik for komfortabel installation
  • Sikker, økonomisk totalløsning til den digitale fabrik

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere PSRswitch

Den berøringsfri sikkerhedsafbryder PSRswitch kobler maskiner og anlæg sikkert fra, når bevægeligt adskillende sikkerhedsudstyr, f. eks. en klap eller dør, ikke er ordentligt lukket. En yderligere anvendelse er den sikre overvågning af flere maskinpositioner, f. eks. ved robotter.

Enhver kompakt koblingsenhed består af en RFID-kodet sensor og en aktiveringsenhed.

Særlige egenskaber

PSRswitch  berøringsfri  sikkerhedsafbrydere  

Kompakt, berøringsfri sikkerhedsafbryder PSRswitch

  • Kodningstyperne: Multicode, Unicode og Fixcode
  • Sikker seriekobling iht. EN ISO 14119
  • Op til PL e iht. EN ISO 13849 også ved seriekobling
  • Integreret restart-funktion på afbryderen
  • Justerbart aktiveringshoved med tre start­retninger
  • Kapslingsklasse IP67
  • Seriekobling og enkelanvendelse mulig
  • Smart diagnosekanal og PNP-diagnose med LED'er
  • M12-tilslutning

Kodningstrin

Sensoren fås i tre kodningstrin: Fixcode, Unicode og Multicode.

Fixcode

 

Føleren accepterer en enkelt betjeningsenhed. Denne betjeningsenhed bliver indlært af brugeren under ibrugtagningen. Der kan ikke indlæres yderligere betjeningsenheder.

Unicode

Føleren accepterer en betjeningsenhed. Denne betjeningsenhed bliver indlært af brugeren under idriftsættelsen. Yderligere betjeningsenheder kan indlæres ubegrænset. Tidligere indlærte betjeningsenheder er spærret af føleren og kan ikke længere anvendes.

Multicode

Føleren accepterer alle betjeningsenheder. Indlæring er ikke nødvendigt under idriftsættelsen.

En sensor, mange muligheder

Smarte features i en kompakt sensor PSRswitch  

Smarte features i en kompakt sensor PSRswitch

 

  • 2 sikre digitale indgange
  • 2 sikre digitale udgange
  • Smart diagnosefunktion leverer statusinformationer
  • LED'er på sensoren
  • Lokalt integreret restart-funktion
  • 24 V signaludgang
     

Smart diagnose til den netsammenkoblede fabrik

Det samlede sikkerhedsafbrydersystem​ fra Phoenix Contact består af en analyseenhed og sikkerhedsafbryderne PSRswitch. Analyseenheden PSR-MC42 kan benyttes som IO-Link-gateway og kan seriekoblet kombineres med op til 30 sikkerhedsafbrydere.

Til PNP-diagnosen tjener signalkontakten som indekontakt-udgang og angiver, om sikkerhedsudstyret er lukket.

Med den integrerede diagnosekanal registreres alle statusinformationer (ikke-sikkerhedsrelevante) for de tilsluttede sikkerhedsafbrydere på maskinstyringen centralt – også som seriekobling.

Diagnose med PSRswitch via IO-Link  

Diagnose med PSRswitch via IO-Link

To diagnosemuligheder

1. IO-Link

Den sikre seriekobling er opbygget med to kanaler. Parallelt hermed overføres statusinformationer for de enkelte afbrydere til sikkerhedsrelæet PSRmini via den integrerede diagnosekanal. Sikkerhedsrelæet PSRmini PSR-MC42 benyttes som IO-Link-gateway og transmitterer afbrydernes ikke-sikkerhedsrelevante diagnosedata til kontrolleren via IO-Link. Her kan dataene analyseres centralt.

2. Direkte fortrådning

En anden variant er den direkte fortrådning af sikkerhedsafbryderne med maskinstyringen. Også ved denne opbygning er den sikre seriekobling opbygget med to kanaler. Sikkerhedsafbryderne tilsluttes en sikkerhedskontaktenhed.

Økonomisk totalløsning

Sikkerhedsafbryderne egner sig både til enkeltanvendelse og seriekobling. De kan sikkert seriekoble op til 30 afbrydere.

Med kompatible analyseenheder, konfigurerbare SAC-kabler og M12-stik kan vi tilbyde en økonomisk totalløsning.

Sikkerhedsafbrydere PSRswitch som seriekobling og enkeltfortrådning  

Sikkerhedsafbrydere PSRswitch som seriekobling og enkeltfortrådning

 

  1. PSRswitch seriekoblet med Y-fordelere, brostik og SAC-kabling. Kabellængden kan vælges fleksibelt.
  2. PSRswitch i enkeltfortrådning med SAC-kabling. Kabellængden kan vælges fleksibelt.
     

Hjælp til udvælgelse

Sikkerhedssensor

Tre kodningstyper

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Aktiveringsenhed

Kompatibel med alle kodningstyper: PSR-CT-C-ACT

Brostik

Tilslutningsstik til enhver sensorkreds: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y-fordelerstik

Type 1 til seriekobling: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Type 2 til manuelle startegenskaber: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Type 3 til integreret diagnose over signalkontakten:
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Konfigurator sensor-/aktuatorkabling

Find det rigtige kabel til sikker tilslutning af din sensor eller aktuator.

Undgå fejlmaskering med PSRswitch

Med den nye sikkerhedsstandard EN ISO 14119 bliver imødegåelse af fejlmaskering mere relevant. Videoen viser med sikkerhedsdørovervågning som eksempel, hvad fejlmaskering er, og hvilke farer den fører med sig. Se selv, hvordan du undgår fejlmaskering med de berøringsfrie sikkerhedsafbrydere PSRswitch fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads


Enkel installation

Enkel installation af de berøringsfrie sikkerhedsafbrydere PSRswitch


Funktionel sikkerhed

Maksimal funktionel sikkerhed med de berøringsfrie sikkerhedsafbrydere PSRswitch


Smart diagnose

Smart diagnose via IO-Link med de berøringsfrie sikkerhedsafbrydere PSRswitch

Yderligere informationer