Sikker kontrolteknologi

Sikker kontrolteknologi

Sikker kontrolteknologi til komplekse anlæg

Den effektive løsning til krævende safety-opgave i komplekse anlæg: sikkerhedsstyringer.

Tilbage til Funktionel sikkerhed

Kategorier

Søg i Sikker kontrolteknologi

Vis alle produkter i denne kategori

Alsidige sikkerhedsfunktioner, høje I/O-tilgange og store netværk – Vælg den sikre løsning i krævende automatiseringsanlæg. Med effektive Safety-styringer fra Phoenix Contact integrerer du pålideligt funktionel sikkerhed i dine PROFIsafe- eller PROFINET-netværk.

Dine fordele

  • Styr store I/O-tilgange sikkert og pålideligt med effektiv procesteknik
  • Global ensartet konfiguration med standardiseret programmering iht. IEC 61131
  • Præcise diagnosemuligheder med det integrerede display
  • Maksimal fleksibilitet med grænsefladealsidighed og PROFIsafe-understøttelse
  • Mindre arbejde med fortrådning takket være overførsel af styrings- og sikkerhedsprotokoller over et Ethernet-kabel

Højeffektiv sikkerhedsstyring

PLCnext Control RFC 4072S  

Sikker styring med høj ydelse for højniveausprog

Den højeffektive sikkerhedsstyring RFC 4072S egner sig til PROFIsafe-applikationer, hvor der stilles særlig store krav til sikkerheden. Eksempler på applikationer er robotter i bilindustrien, løfteplatforme eller indstilling af rotorblade inden for den generative energiteknik. 

RFC 4072S er den første højeffektive kontroller på basis af PLCnext Technology og benytter sig af uafhængige CPU'er til sikkerhedsberegninger. Realiser standard- og safety-programmering i et engineering-værktøj med PC Worx Engineer. Det gør det muligt at køre med udvidede netværk med op til 300 sikkerhedsorienterede forbindelsesled.

Med tilslutningen til PROFICLOUD og muligheden for integrering af Open Source-software står alle de muligheder åbne, som IIoT giver.

Kobling af PROFINET- og PROFIsafe-systemer

Kobl PROFINET- og PROFIsafe-systemer  

Kobl PROFINET- og PROFIsafe-systemer

PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact tillader sikker kommunikation mellem to PROFINET-netværk. På den måde realiserer du funktionel sikkerhed såsom nødstopkoncepter for hele anlægget og uafhængigt af producenten.

Gateway til PROFIsafe

PROFIsafe-Gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFIsafe-Gateway muliggør sikker I/O-kommunikation ud over netværksgrænser

Den sikre PROFINET-Gateway repræsenterer to PROFIsafe-devices. Standard-I/O-procesdataene udveksles over PROFINET, sikkerhedsorienterede I/O-procesdata via PROFIsafe mellem to PROFIsafe-systemer. På den måde realiserer du nødstop-koncepter for hele anlægget uafhængigt af producenten.

PROFINET-Gateway understøtter sikkerhedsfunktioner op til SIL 3 og PL e.

Sikre I/O'er til alle almindelige bussystemer

Sikre I/Oer Axioline F og Inline  

Sikre I/O-moduler til talrige protokoller

Vores sikkerhedsrelaterede I/O-moduler overbeviser med en fleksibel indsats. Alt efter buskobler og sikkerhedsstyring arbejder I/O-modulerne med PROFIsafe i PROFINET- og PROFIBUS-systemer.

Til det har vi digitale ind- og udgangsmoduler samt relæmoduler. Med disse produkter opfylder du høje sikkerhedskrav:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Sikker bearbejdning af analogværdier med standard I/O-moduler

Sikker bearbejdning af analogværdier

Funktionel sikkerhed: med SAFE AI

Med løsningspakken Safe AI behøver du ikke nogen sikkerhedsrelaterede analoge I/O-moduler til din Safety-anvendelse, da det er en TÜV-certificeret software, der bearbejder de sikkerhedsrelaterede analogværdier. På den måde sikrer du, at sikkerhedsfunktioner opnår SIL 3 og PL e. Pakken rundes af med rådgivning fra vores sikkerhedseksperter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk