Sikre I/O'er

Sikre I/Oer

Sikkerhed til ethvert I/O-system

Integrer funktionel sikkerhed nemt og pålideligt i dit eksisterende netværk.

Tilbage til Funktionel sikkerhed

Kategorier

Søg i Sikre I/O'er

Vis alle produkter i denne kategori

Vores produktsortiment omfatter sikre I/O-klemmer til enkel, central integrering af sikkerhedsfunktioner i kompakte maskiner. Med de sikre I/O-moduler med den anerkendte SafetyBridge Technology realiseres derimod komplekse, decentrale sikkerhedsløsninger. De sikre I/O-moduler kan i blandede netværk, såsom PROFIBUS og PROFINET, benyttes på en kontroller.

Dine fordele

  • Økonomisk systemopbygning, da det ikke er nødvendigt med sikkerheds-PLC og sikkert fieldbussystem
  • Fleksibel brug takket være kompatibilitet med alle gængse bussystemer
  • Nem konfiguration med softwaren SAFECONF
  • Sikker dataoverførsel over trådløse systemer og til skyen

Sikre I/O'er til styreskabet: Axioline Smart Elements

Sikre I/Oer til Axioline Smart Elements  

Sikre I/O'er til I/O-systemet Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements er kompakte, stikbare I/O-moduler til realisering af dit individuelle I/O-koncept. I forbindelse med en Axioline F-Backplane realiseres buskommunikationen til det pågældende I/O-system, bestående af fire eller seks Smart Elements.

Med Axioline F opfyldes selv de skrappeste sikkerhedskrav op til PL e og SIL 3. Produktsortimentet omfatter sikre og TÜV-certificerede I/O'er og understøtter den sikre PROFIsafe-kommunikationsprotokol.

Sikre I/O'er til styreskabet: Axioline F

Sikre I/Oer til Axioline F  

Sikre I/O'er til I/O-systemet Axioline F

Axioline F er det modulopbyggede I/O-system. Med sin særligt korte reaktionstid er Axioline F glimrende egnet til hurtige og synkrone processer.

Med de sikre I/O-moduler med SafetyBridge Technology realiseres på en enkel måde sikker, decentral kommunikation uden sikker PLC.

I PROFIBUS- og PROFINET-netværk sørger PROFIsafe-modulerne for registrering og udlæsning af sikkerhedsrelevante signaler.

Sikre I/O'er til styreskabet: Inline

Sikre I/Oer til Inline  

Sikre I/O'er til I/O-systemet Inline

Inline er det fleksible allroundmodul. Blandt et stort udvalg af I/O-moduler og funktionsklemmer til alle gængse fieldbussystemer og Ethernet-netværk kan du sammensætte dine automatiseringsfunktioner helt individuelt.

Inline giver dig valget: Realiser helt enkle løsninger for funktionel sikkerhed med Inline ECO Safe-klemmen eller komplekse, decentrale sikkerhedsløsninger med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.

Sikker I/O-boks til fieldinstallation

Sikker IP67-I/O-boks Axioline E Safe  

Sikker IP67-I/O-boks med IO-Link

Med den sikre IP67-I/O-boks Axioline E Safe bearbejder du sikre ind- og udgange uden for styreskabet.

I/O-boksen er forsynet med otte sikre indgange, fire sikre udgange og en IO-Link-grænseflade. Du kan anvende I/O-boksen i SafetyBridge Technology- og PROFIsafe-applikationer. Safety-protokollen overføres her til standardnetværket via en IO-Link-master.

Nem konfiguration med softwaren SAFECONF

Konfigurationssoftware SAFECONF  

Konfigurationssoftware SAFECONF

Med SAFECONF opretter du helt enkelt pr. Drag & Drop sikkerhedslogikken til de konfigurerbare sikkerhedsmoduler PSRtrisafe.

Softwaren har alle værktøjer til en enkel og normsvarende konfiguration af din sikkerhedslogik. Alle værktøjer er direkte placeret i et vindue og gør det muligt at arbejde intuitivt. Kendskab til programmering er ikke påkrævet.

Prøv det! Download konfigurationssoftwaren gratis.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Nem fastsættelse af sikkerhedsfunktioner

Få mere at vide om sikkerhedsfunktioner og performance level.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk