Axioline F - sikre I/O'er

Axioline F – sikre I/Oer

Sikker i ethvert netværk

Realiser funktionel sikkerhed hurtigt og enkelt.

Tilbage til Axioline F - det blokmodulære I/O-system

Kategorier

Søg i Axioline F - sikre I/O'er

Vis alle produkter i denne kategori

Enten med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology. Med sikre I/O-moduler til Axioline F realiserer du sikkerhedsapplikationer helt enkelt. Det kan også realiseres uden sikkerhedsstyring og uafhængig af det anvendte netværk.

Dine fordele

  • Netværks- og styringsuafhængige sikkerhedsapplikationer kan realiseres takket være SafetyBridge Technology
  • Fleksibel brug takket være kompatibilitet med alle gængse bussystemer
  • Nem konfiguration med softwaren SAFECONF

SafetyBridge Technology – med sikkerhed meget fleksibel

Topologi til SafetyBridge Technology-princippet  

Princip for SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology betyder, at ind- og udgangsmoduler udveksler sikkerhedstilpassede signaler mellem hinanden. Da modulerne selv bearbejder sikkerhedsfunktionerne, benytter de standardstyringen og netværket som transportmiddel.

Uden sikkerhedsstyring eller sikkert fieldbussystem er det en økonomisk løsning til funktionel sikkerhed i standardapplikationer.

De sikre I/O-moduler med SafetyBridge Technology opfylder her alle sikkerhedskrav helt op til sikkerhedsintegritetsniveau 3 eller PL e.

Enkel integration i alle gængse netværk

Sikre I/Oer til Axioline F  

Sikre Axioline F-I/O-moduler

SafetyBridge I/O-moduler skal ikke kun placeres fleksibelt i netværket, men også kompatibelt med alle gængse bussystemer.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • MODBUS
  • Sercos

De sikre I/O-moduler kan sågar bruges i blandede netværk som PROFIBUS og PROFINET ved en kontroller. Afhængigt af standardkontroller og bussystem vælges den passende buskobler hertil fra vores modulære I/O-systemer Inline eller Axioline F.