STANDARD-huse

STANDARD-huse

Værdsat for sin alsidighed

HEAVYCON STANDARD med den hurtige og pålidelige bøjlelås: egner sig til mange forskellige anvendelser.

Tilbage til Hus

Kategorier

Søg i STANDARD-huse

Vis alle produkter i denne kategori

HEAVYCON STANDARD-metalhuse består af særligt korrosionsfast og ledende aluminium og er også egnet til EMC-anvendelser. De kan modstå vibration og høje mekaniske belastninger og er pålidelige mht. tæthed i henhold til kapslingsklasserne IP66/IP67.

Dine fordele

  • Høj grad af korrosionsbestandighed takket være alu-støbegods af høj kvalitet
  • Plads- og tidsbesparelse pga. langs- og tværsaflåsning
  • EMC ready via ledende overflader og tætninger
  • Universelt kompatibel til industrinormen takket være konstruktionsstørrelser, der svarer til standarderne
  • Hurtig og enkel montering og vedligeholdelse

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk