Tilbage til oversigten

Individuel automatisering – med færdigkonfektionerede switches

FL NAT SMN 8TX kombinerer switch-mekanismen på layer-2-niveau og routing på layer-3-niveau. Dermed arbejdes konsekvent økonomisk og effektivt, for den meget funktionelle switch er særdeles smal og sparer derudover installations- og konfigurationstid.

Kundespecifikt tilpasset

Switch med NAT-Routing-funktion og MEM-Plug til stikbar montering  

Enkel konfiguration – med MEM-Plug

Helt igennem fleksibel: Med et udskifteligt hukommelsesmedium, MEM-Plug, kan FL NAT SMN 8TX konfigureres individuelt. På den måde får du tilpasset enheden til dine krav.

Du kan eksempelvis konfigurere mange forskellige funktioner tidsbesparende med MEM-Plug:

  • 1:1-NAT-funktion indkobles
  • LAN-IP kaldes statisk 192.168.10.10
  • Hastighed sættes som standard til 100 Mbit/s

 


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer