Router og layer 3 switches

Router og layer 3 switches

Kompakt og fleksibel

Så meget diagnose som muligt, så lidt plads som nødvendigt.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Router og layer 3 switches

Vis alle produkter i denne kategori

Med industrielle routere og layer 3 switches fra Phoenix Contact tilslutter du maskiner, produktionsanlæg eller hele subnetværk til det overlejrede firmanetværk. Managed switches i modulær konstruktion fra Phoenix Contact danner rygraden i din automatiseringsapplikation. Switchen med NAT-Routing-funktion forbinder egenskaberne ved en managed switch med en 1:1-NAT-routers – i en enkel bæreskinneenhed.

Dine fordele

  • Optimal netværksstruktur med segmentering via layer 3 switches
  • Enkel og uafhængig tilslutning af maskiner til produktionsnetværket med 1:1-NAT
  • Integration af anlæg med samme IP-adresseområder i overlejrede netværk med 1:1-NAT
  • Tilslutning af flere subnetværk og meget forskellige medietyper takket være layer 3-funktionen og mediemangfoldighed