Modstandsafhængige målinger

Skræddersyet overspændingsbeskyttelse

Skræddersyet overspændingsbeskyttelse

TERMITRAB complete yder den passende overspændingsbeskyttelse uanset stillede krav

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Kategorier

Søg i Modstandsafhængige målinger

Vis alle produkter i denne kategori

Ved modstandsafhængige målinger kan overspændingsafledernes indre modstand bevirke en uønsket forandring af måleresultatet. Til disse anvendelsessituationer fås derfor effektafbrydere med en ekstrem lav egenimpedens.

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation med ekstra smalle beskyttelsesenheder
  • Alsidig anvendelse: konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset til applikationer
  • Enkel kontrol takket være stikbar konstruktion af overspændingsafledere
  • Global anvendelse i eksplosionsfarlige områder med godkendelserne ATEX og IECEx

Modstandsafhængige målinger

TERMITRAB complete til PT100-applikationer  

TERMITRAB complete til PT100-applikationer

Hvis der registreres en målestørrelse lige over modstandsværdien for en elektrisk komponent, spiller de øvrige impedanser inden for målesløjfen en særlig rolle. Dette angår f.eks. temperaturmålinger med platin-målemodstande (PT100, PT1000), men også tøjningsmåleindikatorer inden for totrådsteknikken.  Som regel indeholder MSR-overspændingsbeskyttelsesprodukter impedanser i signalstierne i længderetningen.  Hvis impedanserne bringes ind i kredsen uden ny kalibrering, forfalskes måleresultatet betinget af den samlede impedansændring. Koblingsvarianter uden ekstra langsgående modstande forenkler installationen af overspændingsbeskyttelse ved sådanne applikationer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk