Repeater

Øg levetiden

Øg levetiden

Med vores repeatere til RS-485-systemer og CAN-netværk øger du dine bussystemers effektivitet og levetid.

Tilbage til Kobberoverførsel

Kategorier

Udvid netværk og øg deltagerantallet: med repeater-serien PSI-REP realiserer du talrige installationskoncepter til næsten alle fieldbussystemer.

Dine fordele

  • Forbedret rækkevidde og hastighed med segmentering af netværket
  • Takket være højkvalitativ galvanisk adskillelse af de enkelte segmenter undgås udligningsstrømme
  • Valgfrie netværkstopologier gennem anvendelse af repeatere

Udfør segmentering og udvidelse med fieldbus-repeatere

Repeatere giver længere oppetid for anlægget  

Effektive produkter til RS-485- og CAN-baserede overførselssystemer

Med repeatere fra Phoenix Contact kan du udføre fejlfrie og effektive netværk. Du kan udvide dit netværk uafhængigt af datahastigheden. Komponentantallet kan også udvides ved hjælp af segmentering med repeatere. Afhængigt af krav kan rækkevidder øges, EMC overføres sikkert, kanaler udvides og fordeles. Det modulære koncept gør det muligt at kombinere kobber- og lysleder-kanaler vilkårligt.

  • Ved hjælp af integreret bit-retiming med signaltilpasning kan repeaterne kaskadekobles vilkårligt
  • Integreret bit-oversampling sørger for fejlfrie telegrammer
  • Start/delimiter-registreringen finder ødelagte PROFIBUS-telegrammer uden feedback og filtrerer dem ud af netværket

 

Aktiv terminering til PROFIBUS- og RS-485-netværk

Aktiv busafslutning til PROFIBUS- og RS-485-netværk  

Den aktive busafslutning til PROFIBUS- og RS-485-netværk

Terminér PROFIBUS og RS-485-netværk aktivt: Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS er det ikke noget problem.

Det giver dig væsentlige fordele:

  • Fejlfri buskommunikation ved hjælp af permanent, aktiv terminering. Herved kan busdeltagere til- og frakobles under løbende drift
  • Fast programmeringsgrænseflade i netværket
  • Redundant spændingsforsyning
  • Gennemrangering af forsyningsspændingen over DIN-skinne-busforbinder til samlet drift

Aktive programmerings- og diagnosemoduler forsyner dig med spænding over D-SUB-tilslutningen. Du kan også anvende enheden som defineret servicegrænseflade inden for et bussystem.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk