Fjernvedligeholdelse

Fjernvedligeholdelse

Sikker fjernvedligeholdelse

Øgning af maskinens oppetid.

Tilbage til Fjernkommunikation

Kategorier

Søg i Fjernvedligeholdelse

Vis alle produkter i denne kategori

Sikker fjernvedligeholdelse åbner et stort potentiale af ekstra serviceydelser for producenter af maskiner og produktionsudstyr. Med mGuard-teknologien tilbyder Phoenix Contact en løsning, som du kan integrere i maskiner og anlæg uden problemer. Derudover får du med mGuard Secure Cloud en hostet nøglefærdig og sikker portal til Cloud-baseret fjernvedligeholdelse.

Dine fordele

  • VPN-infrastruktur med sikkerhedsprotokollen IPsec (Internet Protocol Security) for operatører samt for maskin- og anlægskonstruktører
  • Sikkert og pålideligt takket være mGuard-teknologi, som er værdsat i industrien
  • Kompatibel med alle mGuard sikkerhedskomponenter og certificerede VPN Clients
  • Cloud-baseret fjernvedligeholdelse med mGuard Secure Cloud

Sikker global fjernvedligeholdelse af maskiner – skalerbar med mGuard Secure Cloud

Industriel fjernkommunikation med mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Sikker online-fjernvedligeholdelse af dine maskiner med mGuard Secure Cloud: Fortrolighed, autenticitet og integritet for dataene mellem deltagerne er sikret med IPsec-VPN-forbindelser. Hosting-servicen, der varetages i Tyskland, gør clouden globalt tilgængelig.

VPN Gateways til mGuard Secure Cloud

Sikker fjernvedligeholdelse af maskiner  

VPN Gateway TC Cloud Client

TC Cloud Clients forbinder som VPN gateways dine maskiner sikkert via internettet med mGuard Secure Cloud. De danner det økonomiske grundlag for en skalerbar fjernvedligeholdelse af maskiner. Kunderne har her valget mellem TC Cloud Clients, der benytter operatørnetværk og varianter, der anvender de internationalt dækkende trådløse 4G LTE-mobilnetværk til cloud-kommunikation. TC Cloud Clients konfigureres ved hjælp af mGuard Secure Cloud og er derefter straks klar til brug i maskinen.

TC Cloud Clients råder over en digital indgang og en udgang. På den måde kan der ved behov opbygges og signaleres serviceforbindelser til mGuard Secure Cloud.

IP-baseret fjernvedligeholdelse via internettet

Sikker fjernvedligeholdelse via internet og mobiltelefoni  

IP-baseret fjernvedligeholdelse via internettet

Internettet er et godt bud på et globalt medium til fjernvedligeholdelse og service inden for maskin- og anlægskonstruktion. Firewall- og VPN-teknologi hjælper med til at skabe en sikker udnyttelse af internettet til IP-baseret fjernvedligeholdelse.

Således kan serviceteknikere over hele verden nå produktionssystemer: Nemt, billigt og frem for alt sikkert.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Sikker fjernvedligeholdelse

Med mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Konfiguration med mGuard Secure Cloud.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk