Tilbage til oversigten

Direkte opkald i det offentlige telefonnet

Midlertidige forbindelser via telefonnummeret

Til software-opdateringer eller til fjerndiagnose er det ofte tilstrækkeligt at foretage et kort opkald direkte til styringen.

Forbindelsen eksisterer kun den tid, dataoverførslen varer. Der opstår kun udgifter til telefonforbindelsens grundafgift og den tid, som forbindelsen varer.

Anvend direkte opkald til seriel dataoverførsel, til midlertidig fjernadgang til fjerne Ethernet-deltagere eller også til automatisk tilslutning af fjerne subnetværk til overlejrede netværk.

Kommunikation mellem serielle deltagere

Adgang til serielle deltagere  

Direkte opkald i det analoge telefonnet

Gør brug af det offentlige telefonnet til fjernadgang - det har fungeret i årevis, er enkelt og billigt.

Kommunikation mellem serielle deltagere og et Ethernet-netværk

Adgang til fjernt Ethernet-netværk  

Adgang til fjernt Ethernet-netværk

Opret Ethernet-fjernadgang med et direkte opkald i det offentlige telefonnet: via forbindelsen bliver din lokale enhed deltager i det fjerne Ethernet-netærk og du har adgang til alle andre netværk-deltagere.


Tilbage til oversigten
Yderligere information