Fjernbetjening af netforbundne industri-pc'er

Fleksibel betjening af industri-pc'er

Fleksibel betjening af industri-pc'er

Bevar overblikket over dine netforbundne anlæg og processer hele tiden - helt enkelt og mobilt via Ethernet eller WLAN.

Tilbage til Fjernkontrol og fjernbetjening

Kategorier

Søg i Fjernbetjening af netforbundne industri-pc'er

Vis alle produkter i denne kategori

Skræddersy dit betjeningskoncept til anlægskravene. Med Portico-softwaren installerer du op til 16 Thin Clients nøjagtigt der, hvor de skal bruges. Når mange medarbejdere forskellige steder skal have adgang til maskinen, skabes på den måde individuelle løsninger. Takket være en entydig tildeling af brugerrettigheder beskytter du også dit anlæg mod uvedkommende adgang.

Dine fordele

  • Individuelle betjenings- og overvågningskoncepter med op til 16 clients
  • Samtidig visning af en industri-pc's skærm-informationer på flere betjeningsstationer uden server-styresystem
  • Billig takket være brug af Thin Clients
  • Komfortabel administration af brugerrettigheder takket være integreret konfigurationsværktøj
  • Hurtig skærm- og inputreaktion takket være kommunikation via TCP/IP-netværksprotokol
  • Minimal hardware-belastning takket være minimalt lagringsbehov på serveren og for clients