Fjernovervågning

Fjernovervågning

Korte reaktionstider

Overvåg dine analoge og digitale sensorer over mobiltelefon.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Fjernovervågning

Vis alle produkter i denne kategori

Udnyt mobiltelefonnettet til overvågning af dine maskiner og anlæg. Mobiltelefon-produktfamilien TC Mobile I/O fra Phoenix Contact alarmerer dig automatisk via SMS, e-mail og GPRS om tilstanden ved dine applikationer. På den måde kan udfaldstider minimeres og processer optimeres.

Dine fordele

  • Fjernovervågning af digitale og analoge sensorer
  • Minimering af udfaldstider for maskiner og anlæg takket være automatisk alarmering via SMS og e­-mail
  • Fjernkobling af relæer via SMS
  • Kontinuerlig GPRS-­dataoverførsel via ODP­-protokol
  • Enkel konfiguration direkte ved en bærbar over USB-grænseflade og web­browser

Overvågning over mobiltelefoninettet

Meddelelsessystem TC Mobile I/O med to effektklasser  

Fjernovervågning over mobiltelefoninettet.

Fjernovervåg analoge og digitale sensorer enkelt og sikkert via mobiltelefonnettet og slå også relæer fra. TC Mobile I/O overfører data sikkert via SMS, e-mail og GPRS.

TC Mobile I/O fås både som DC-komponent med et spændingsområde fra 10 til 60 Volt, og som AC-komponent med 93 til 250 Volt. Det særlige ved DC-komponenter: Udover de fire digitale indgange har de ekstra to analoge indgange, som kan måle både strøm og spænding.

Alle komponenter er nemme at håndtere og kan takket være et stort spændingsområde og forskellige indgange anvendes på mange måder.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11