Tilbage til oversigten

ReSyODP: GPRS-kommunikation mellem kontrolcentret og stationer

Kommunikationsprotokollen Open Data Port, kort ODP, tjener til GPRS-baseret kommunikation mellem kontrolcentret og fjernkontrolunderstationser over den standardiserede OPC-grænseflade. Med dette koncept tilbyder vi brugeren en åben kommunikation til forskellige, OPC-baserede proceskontrolsystemer.

Funktionsmodul-bibliotek ReSyODP

ResyODP fjernkontrol via GPRS  

ResyODP fjernkontrol via GPRS

Funktionsblok-biblioteket ReSyODP fra Phoenix Contact muliggør både seriel og Ethernet-baseret kommunikation.

Vær ved konfigurationen af fjernkontrolsunderstationerne opmærksom på de forskellige krav til hardwaren.

ReSyODP opfylder høje standarder inden for datasikring: ved afbrydelse af PLC'en (Programmable Logic Controller) bliver dataene cachelagret. Når du tager enheden i brug igen, bliver de overført direkte. Det vil sige: ingen data går tabt.

ReSyODP understøtter TSC (bundle processor) samt Modbus-protokollen.
ODP-specifikationen er underinddelt i tre områder:

Online-data

Procesbilledets data læses variabelt eller på fastlagte tidspunkter ud af PLC'en. De vises via OPC-grænsefladen (standardiseret software-grænseflade) i kontrolcentret. Derudover: procesdata kan styres centralt.

Historiske data:

Historiske data udlæses cyklisk eller brugerstyret.

AX ODP-serveren gør de tidsstemplede historiske data tilgængelige som *.csv-filer.

Eventorienterede data

Fejl, alarmer og meldinger overføres hændelsesorienteret gennem understationen til kontrolcentret. De kan derefter gemmes i kontrolcentret og analyseres.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11